Max. chyba měřeníHustota: ±0,01 g/cm³ Teplota: ±0,5 K Rychlost zvuku: 2 m/s
Rozsah měřeníConcentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic density 0.7 to 1.5 g/cm³
Měřicí rozsahKoncentrace podle aplikační dokumentace, maximálně 0 až 100 % Rychlost zvuku 600 až 2000 m/s Teplota, maximálně 0 až +100 °C (32 to +212 °F) Akustická hustota 0,7 až 1,5 g/cm³
Procesní teplota0 to 120°C (32 to 248 °F)
Teplotní rozsah média0 až 120 °C (32 až 248 °F)
Max. procesní tlakmax. 16 bar při 20 °C (232 psi při 68 °F)
Procesní tlakmax. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
Rozsah měření0 až 500 mg/l O₂ COD, chromanová metoda 0 až 5 000 mg/l O₂ COD chromanová metoda 0 až 5 000 mg/l O₂ COD chromanová metoda + zřeďovací modul (1:4)
Rozsah měření0 až 2,5 mg/l PO4-P (modrá metoda) 0,05 až 10 mg/l PO4-P (modrá metoda) 0,05 až 10 mg/l s funkcí ředění do maximálně 2,5 až 500 mg/l PO4-P (modrá metoda) 0,5 až 20 mg/l PO4-P (žlutá metoda) 0,5 až 50 mg/l PO4-P (žlutá metoda) 0,5 až 50 mg/l s funkcí ředění do maximálně 10 až 1 000 mg/l PO4-P (žlutá metoda)
Analýza kapalin hraje klíčovou roli v umožnění udržitelných, bezpečných a efektivních průmyslových procesů. Přísnější environmentální předpisy, vyšší očekávání v oblasti kvality a potřeba nákladově efektivního provozu zvyšují poptávku po spolehlivých měřicích řešeních napříč odvětvími. Přesná data z měření parametrů, jako je vodivost, rozpuštěný kyslík, zákal, a pH umožňují informovaná rozhodnutí založená na datech v každodenním provozu.
Od úpravy vody a odpadních vod až po potraviny a nápoje, biologické vědy, těžební průmysl a energetické aplikace, kapaliny musí být nepřetržitě monitorovány pomocí robustních analytických senzorů a pokročilých analyzátorů kapalin. Tyto technologie podporují ochranu životního prostředí, konzistentní kvalitu produktů, optimalizované procesy a maximalizované výnosy.
Benefity
Zajistěte konzistentní kvalitu a bezpečnost produktů
Zvyšte výnos a minimalizujte odpad díky přesnému měření
Optimalizujte procesy a snižte provozní náklady
Chraňte vodní zdroje a dodržujte environmentální předpisy
Chraňte kritická aktiva a prodlužte životnost provozu
Technologie Memosens digitalizuje naměřenou hodnotu a pomocí bezkontaktního spojení ji přenáší do převodníku. Toto video ilustruje, jak technologie Memosens optimalizuje procesní řízení a údržbu.
Hodnota pH kapaliny se vypočítává na základě potenciometrického měření. Tato videoukázka vás s tímto principem měření seznámí a ukáže způsob jeho fungování.
Vodivost kapaliny lze měřit pomocí konduktivního nebo toroidního principu měření. Toto video ukazuje, o co jde a jak tyto principy měření fungují.
Živiny, kovy nebo uhlíkové složky v kapalině lze měřit pomocí kolorimetrického principu měření. Tato videoukázka vás s tímto principem měření seznámí a ukáže způsob jeho fungování.
Toto video ukazuje, jak unikátní konstrukce a princip těsnění zásuvné armatury Cleanfit CPA875 zaručuje bezpečnou manipulaci se senzorem a zabraňuje kontaminaci hygienických procesů.
Ochrana životního prostředí a dodržování předpisů
Analýza kapalin podporuje ochranu životního prostředí tím, že umožňuje bezpečné opětovné využití vody a spolehlivé monitorování povrchových vod. Kontinuální měření pomáhá průmyslovým odvětvím v jejich klíčových procesech a energetických službách (např. výroba páry nebo úprava vody) splňovat regulační požadavky a zároveň minimalizovat dopad na životní prostředí. V potravinářském a nápojovém průmyslu zajišťují hygienická řešení s možností CIP a mezinárodními certifikacemi udržitelné výrobní procesy. Stabilní měření pH a přesné sledování parametrů kvality vody, jako je TOC nebo měření chloru, jsou nezbytné pro ochranu zdrojů a splnění globálních norem.
Zajištění kvality produktů napříč odvětvími
Konzistentní kvalita produktu závisí na přesné kontrole vlastností kapaliny. V úpravě pitné vody, zpracování potravin a nápojů a těžbě zajišťují měření pH a použití spolehlivých senzorů vodivosti stabilní výrobní výkon. Senzory zákalu podporují shodu s předpisy pro pitnou vodu a bezpečnost potravin detekcí částic a nerozpuštěných látek. Nepřetržité monitorování pomocí senzorů vodivosti a dalších analytických senzorů chrání těžební provoz, podporuje stabilitu procesů a zajišťuje soulad s průmyslovými předpisy.
Ochrana majetku a prodloužení životnosti provozu
Spolehlivá měření parametrů, jako je tvrdost, vodivost a pH, chrání nákladné vybavení, jako jsou turbíny nebo kotle. Například při výrobě páry v energetickém průmyslu tato měření pomáhají předcházet korozi a usazování vodního kamene.
Tento proaktivní přístup k monitorování v analýze kapalin je nezbytný pro prodloužení životnosti aktiv, snížení neplánovaných odstávek a snížení nákladů na údržbu napříč provozem.
Optimalizace procesů pomocí inteligentní analýzy kapalin
Přesná analýza kapalin umožňuje cílenou optimalizaci procesů a měřitelné úspory nákladů. V čistírnách odpadních vod (ČOV) podporuje monitorování fosfátů v kombinaci s měřením pH optimalizaci srážek a dodržování limitů vypouštění. Měření kyslíku a dusičnanů snižuje spotřebu energie ve fázi provzdušňování v čistírnách odpadních vod.
V potravinářském a nápojovém průmyslu umožňuje měření koncentrace dezinfekčních a čisticích prostředků přímo v potrubí, jako součást pokročilých přístrojů pro analýzu kapalin, přesné dávkování, snižuje spotřebu chemikálií a zlepšuje celkovou efektivitu procesu. V kombinaci se senzory vodivosti to podporuje stabilní provoz a vyšší propustnost procesu.
Klíčové procesy v čištění vody a odpadních vod
Ve vodárnách a vodovodních sítích umožňujeme provozovatelům monitorovat všechny kritické kontrolní body (CCP) a udržovat požadovanou kvalitu vody pro koncové uživatele po celém světě. Senzory vodivosti, měření pH, senzory chloru a senzory zákalu podporují procesy úpravy vody od extrakce surové vody až po její zásobování.
Čistírny odpadních vod udržují stabilní kvalitu odpadních vod díky spolehlivému měření vodivosti, pH, chloru, zákalu, amoniaku, fosfátů a dusičnanů.
Ovládejte koagulaci, provzdušňování, čištění a vypouštění kalů pomocí spolehlivých naměřených dat, abyste zachytili trendy a splnili místní regulační normy a požadavky, a zároveň zlepšili provozní efektivitu a snížili spotřebu chemikálií a energie. Automatické vzorkovače vody vám navíc pomohou prokázat dodržování limitních hodnot.
Digitalizace, trendy a nové aplikace
Digitalizace je klíčovým motorem inovací v analýze kapalin. Naše digitální senzorová technologie Memosens zlepšuje spolehlivost napříč všemi parametry a zjednodušuje údržbu díky rozsáhlým datům o stavu senzorů. Umožňuje také bezproblémovou integraci do automatizačních systémů a systémů správy aktiv. To má za následek vyšší transparentnost dat, lepší řízení procesů a zvýšenou dostupnost technologií.
Hlavní technologické trendy, jako je rychlý růst datových center, dále zvyšují důležitost analýzy kapalin. Vodní chladicí systémy v datových centrech kladou vysoké nároky na kvalitu vody a provozní spolehlivost. Digitální senzory pro analýzu kapalin hrají klíčovou roli v optimalizaci chladicího výkonu tím, že nepřetržitě monitorují klíčové parametry kvality vody. Přesné senzory vodivosti a stabilní měření pH pomáhají operátorům chránit chladicí okruhy a snižovat spotřebu energie tím, že podporují energeticky úsporný a spolehlivý provoz moderních chladicích systémů datových center.
Zjistěte více o měřicích bodech pro analýzu kapalin
Zjednodušená analýza kapalin s technologií Memosens
Zjednodušte si analýzu kapalin s bezkontaktní digitální technologií Memosens: Využijte výhod bezpečného přenosu dat, delší provozuschopnosti a nízkých nároků na údržbu.
Správný dezinfekční senzor pro vaše potřeby ve vodárnách a čistírnách odpadních vod: Využijte výhod nepřetržitého měření a přesných hodnot pro zajištění čisté a bezpečné vody.
Výběrem platformy Liquiline jste se efektivně rozhodli ušetřit za skladové položky, dále za čas potřebný pro instalaci a získat provozní bezpečnost!
/
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .