Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Ultrazvukové průtokoměry

Univerzální a hospodárné měření průtoku plynů a kapalin do jmenovitého průměru DN 4 000

Ultrazvukové průtokoměry: detekce netěsností
29 Výrobky
Seřadit podle:
Filtrovat

Ultrazvukové průtokoměry

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

O ultrazvukových průtokoměrech

Pomocí ultrazvukových vln je možné spolehlivě měřit průtočný objem různorodé palety plynů a kapalin – nezávisle na jejich elektrické vodivosti, tlaku, teplotě nebo viskozitě.
Použití přírubových ultrazvukových senzorů je upřednostňováno v aplikacích, které vyžadují sledovatelnou a zaručenou přesnost. Příložné ultrazvukové senzory se naopak instalují na vnější stěnu potrubí, a umožňují tak dočasné měření nebo dodatečnou instalaci.

  • Pro dodatečnou instalaci bez přerušení procesu
  • Je možné měřit agresivní kapaliny, dokonce při velkém tlaku
  • Vhodné pro potrubí vyrobené z plastu, oceli, litiny nebo kompozitních materiálů (s vložkou / bez vložky)
  • Pro průměry potrubí do DN 4 000 (156")

Přírubové senzory

  • Zaručená přesnost díky sledovatelné kalibraci z výroby
  • Robustní průmyslová konstrukce v souladu s normami ASME a EN
  • Krátké rovné délky potrubí
  • Pro potrubí do DN 300 (12")

Princip ultrazvukového měření průtoku

Plavat proti proudu vyžaduje více síly a více času než plavat po proudu. Tato prostá skutečnost tvoří základ ultrazvukového měření průtoku podle metody „rozdílu doby přenosu“: Tato metoda využívá dva senzory umístěné proti sobě v měřicí trubici. Každý senzor může střídavě vysílat a přijímat ultrazvukové signály při současném měření doby přenosu signálu.

Jakmile kapalina v trubici začne proudit, přenos signálů se zrychlí ve směru proudění, ale zpomalí se v opačném směru. Rozdíl doby přenosu měřené těmito dvěma senzory je přímo úměrný rychlosti proudění.

Výhody

  • Měření nezávisle na tlaku, hustotě, teplotě, vodivosti a viskozitě (pro homogenní kapaliny)
  • Žádné omezení vnitřního průřezu potrubí, bez tlakové ztráty
  • Bez pohyblivých částí, minimální nároky na údržbu a zachování provozuschopnosti
  • Dlouhá provozní životnost, bez opotřebení otěrem nebo korozí působením kapaliny
  • Přírubové nebo příložné provedení pro stále nebo dočasné měření

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Technologie měření průtoku pro kapaliny, plyny a páru
Produkty a služby našich technologií měření průtoku pro kapaliny, plyny a páru v kostce
download icon Stahovat
document icon
Proline v průmyslu (eBook)
Inovativní produkty pro vaši firmu
download icon Stahovat
document icon
Flowmeters and instruments PDF, 3.1 MB
FLOWSIC flowmeters and instruments: Precise quantity measurement for accurate billing and process control
download icon Stahovat