Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
obrázek produktu ultrazvukového průtokoměru FLOWSIC100

FLOWSIC100
ultrazvukový přístroj na měření průtoku

Zařízení pro měření objemového průtoku pro kontinuální monitorování emisí.

IFL100
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Measured variables

    Volume flow in actual conditions, volume flow in standard conditions,
    gas velocity, speed of sound, gas temperature

  • Measuring range

    Gas Velocity: 0 ... ± 40 m/s

Oblast použití

FLOWSIC100 was designed for emission monitoring tasks. The "H" versions are suitable for stacks with large diameters and applications with high dust content. The ultrasonic transducers of the "PR" probe type are mounted with fixed path length on one sender/receiver unit (measuring probe). The "AC" versions have an innovative internal cooling and are suitable for gas temperatures up to 450 °C. The purged "Px" versions are used for gases with high concentrations of sticky or wet dust.

  • Monitorování emisí v chemickém průmyslu a průmyslu zpracování uhlovodíků (HPI).

  • Měření emisí ve zpracovatelském průmyslu (cement, železo a ocel, sklo).


Vlastnosti zařízení:

  • Robustní titanové měniče pro dlouhou životnost.

  • Materiál odolný proti korozi pro použití s ​​agresivními plyny (volitelné).

  • Integrované měření přes průměr potrubí pro typy H, M a S.

  • Verze sondy PR pro úspornou jednostrannou instalaci do potrubí.

  • Automatizovaná provozní kontrola s nulovým a referenčním bodem testu.

Výhody

  • Spolehlivé měření průtoku pro potrubí s malým až velmi velkým průměrem.

  • Pro aplikace s teplotou plynu do 260 °C není potřeba žádný čisticí vzduch.

  • Minimální náklady na provoz a údržbu.

  • Přesné výsledky měření za obtížných podmínek měření.

  • Měření bez tlakové ztráty, tudíž žádný vliv na proces.

  • Uživatelsky přívětivé ovládání pomocí SOPAS ET softwaru.

  • Spolehlivé monitorování funkcí díky rozšířené diagnostice.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu