Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 2 200 000 kg/h (0 až 80 840 lb/min)
Teplotní rozsah média
Standard: −50 až +150 °C (−58 až +464 °F) Volitelná možnost: −50 až +240 °C (−58 až +662 °F) Volitelná verze pro vysoké teploty: −50 až +350 °C Volitelná možnost: –196 až +150 °C (−320 až +302 °F)
Promass F má dlouhodobě pověst vysoce přesného senzoru. Vzhledem k tomu, že je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí, je vhodný pro mimořádně široký rozsah aplikací. S kompaktním převodníkem nabízí Promass F 300 velkou přizpůsobivost týkající se ovládání i začlenění do systému: přístup z jedné strany, oddělený displej a vylepšené možnosti připojení do nadřazeného systému. Technologie Heartbeat umožňuje spolehlivost měření a prodloužení rekalibračních cyklů.
Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota
Nejvyšší výkon měření u kapalin a plynů v náročných měnících se procesních podmínkách.
Vlastnosti přístroje
Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal)
Teplota média: −196 až 350 °C
Jmenovitá světlost: DN 8 až 250
Kompaktní dvoukomorový plášť s až třemi vstupy/výstupy
Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN
Volitelně verze s odděleným displejem
Výhody
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí.
Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota).
Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím - četné, volně kombinovatelné vstupy/výstupy a Ethernet.
Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů.
Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Videa
Inteligentní přístrojové vybavení s technologií Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a zároveň snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat poskytuje detailní přehled o stavu zařízení, což vede k vyšší provozní bezpečnosti a nákladové efektivitě.
Portfolio Ethernet-APL
Ethernet je připraven pro procesní průmysl: Ethernet-APL zajišťuje dlouhou délku kabelu, snadnou instalaci a ochranu proti výbuchu. To umožňuje vysokorychlostní komunikaci v terénu.
Removing CO₂ from the atmosphere requires both innovative capture technology and trusted process data. Learn how DACMA and Endress+Hauser partner to support efficient carbon capture operations.
Průkopnické zachycování uhlíku na moři: Zjistěte více o palubním systému zachycování uhlíku od společnosti Carbon Ridge a o tom, jak spolehlivé přístrojové vybavení zajišťuje bezpečnost procesů v náročných podmínkách.
Na nové tovární kalibrační trati od společnosti Endress+Hauser může nyní společnost Wintershall Dea kalibrovat průtokoměry Promass F s uhlovodíky, jak je vyžadováno zákony – podstatně levnější možnost než kalibrace přímo v místě provozu.
Bílá kniha - Problémy s měřením způsobené technologickými kapalinami, které obsahují plyn, na principu Coriolisových sil: Jak nejlépe překonat tyto výzvy pomocí průtokoměrů Promass.
Robustní průtokoměr s vynikající přesností, s kompaktním a snadno přístupným převodníkem. Nejvyšší výkonnost měření u kapalin a plynů v náročných, měnících se procesních podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Teplota média: −196 až 350 °C. Jmenovitá světlost: DN 8 až 250 (³⁄₈" až 10").
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 2 200 000 kg/h (0 až 80 840 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Teplotní rozsah média
Standard: −50 až +150 °C (−58 až +464 °F) Volitelná možnost: −50 až +240 °C (−58 až +662 °F) Volitelná verze pro vysoké teploty: −50 až +350 °C Volitelná možnost: –196 až +150 °C (−320 až +302 °F)
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F) Volitelná možnost: −50 až +60 °C (−58 až +140 °F)
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku
Stupeň ochrany
Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X. Externí anténa WLAN: IP 67 IP 69
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
3 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 (kapaliny jiné než voda, uhlovodíky, LPG, kryogenní kapaliny) NTEP (kapaliny jiné než voda, LPG, kryogenní kapaliny) MC (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny) MI-002, PTB
3.1 materiálový certifikát NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienické certifikáty a schválení
3‐A, EHEDG, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní průtokoměr s vynikající přesností, s kompaktním a snadno přístupným převodníkem. Nejvyšší výkonnost měření u kapalin a plynů v náročných, měnících se procesních podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Teplota média: −196 až 350 °C. Jmenovitá světlost: DN 8 až 250 (³⁄₈" až 10").
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku
Stupeň ochrany
Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X. Externí anténa WLAN: IP 67 IP 69
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím lokálního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
3 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 (kapaliny jiné než voda, uhlovodíky, LPG, kryogenní kapaliny) NTEP (kapaliny jiné než voda, LPG, kryogenní kapaliny) MC (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny) MI-002, PTB
3.1 materiálový certifikát NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, EHEDG, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní průtokoměr s vynikající přesností, s kompaktním a snadno přístupným převodníkem. Nejvyšší výkonnost měření u kapalin a plynů v náročných, měnících se procesních podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Teplota média: −196 až 350 °C. Jmenovitá světlost: DN 8 až 250 (³⁄₈" až 10").
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 2 200 000 kg/h
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Teplotní rozsah média
Standard: −50 až +150 °C (−58 až +302 °F) Volitelná možnost: −50 až +240 °C (−58 až +464 °F) Varianta pro vysoké teploty: −50 až +350 °C (−58 až +662 °F) Volitelná možnost: −196 až +150 °C (−320 až +302 °F)
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C Volitelná možnost: −50 až +60 °C
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku
Stupeň ochrany
Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X. Externí anténa WLAN: IP 67 IP 69
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
3 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 (kapaliny jiné než voda, uhlovodíky, LPG, kryogenní kapaliny) NTEP (kapaliny jiné než voda, LPG, kryogenní kapaliny) MC (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny) MI-002, PTB
3.1 materiál NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, EHEDG, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní průtokoměr s vynikající přesností, s kompaktním a snadno přístupným převodníkem. Nejvyšší výkonnost měření u kapalin a plynů v náročných, měnících se procesních podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Teplota média: −196 až 350 °C. Jmenovitá světlost: DN 8 až 250 (³⁄₈" až 10").
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 2 200 000 kg/h (0 až 80 840 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Rozsah teplot média
Standardní: −50 až +150 °C (−58 až +302 °F Volitelně: −196 až +150 °C (−320 až +302 °F) Volitelně pro vysoké teploty: −50 až +350 °C (−58 až+662 °F) Volitelně: −50 až +240 °C (−58 až +464 °F)
Rozsah průměrné teploty
Standardní: −40 až 60 °C (−40 až 140 °F) Možnost: −50 až 60 °C (−58 až 140 °F)
AlSi10Mg, potažený; 1.4409 (CF3M) podobný 316L; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku
Stupeň krytí
Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X. Externí anténa WLAN: IP 67 IP 69
Displej/Ovládání
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání zvenčí) Nastavení přes místní displej a obslužné nástroje je možné Oddělený displej k dispozici
Výstupy
3 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA bezdrátový HART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Duální pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100–230 V AC 100–230 V AC / 24 V DC (neklasifikované prostředí)
Povolení pro nebezpečné prostředí
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní průtokoměr s vynikající přesností, s kompaktním a snadno přístupným převodníkem. Nejvyšší výkonnost měření u kapalin a plynů v náročných, měnících se procesních podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Teplota média: −196 až 350 °C. Jmenovitá světlost: DN 8 až 250 (³⁄₈" až 10").
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku
Stupeň ochrany
Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X. Externí anténa WLAN: IP 67 IP 69
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
3 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 (kapaliny jiné než voda, uhlovodíky, LPG, kryogenní kapaliny) NTEP (kapaliny jiné než voda, LPG, kryogenní kapaliny) MC (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny) MI-002, PTB
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .