Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Vysokoteplotní termočlánkové teploměry

Vysokoteplotní termočlánkové teploměry pro aplikace v mnoha odvětvích

Vysokoteplotní termočlánkové teploměry pro všechna odvětví
5 Výrobky
Seřadit podle:
Filtrovat

Vysokoteplotní termočlánkové teploměry

Náš vyhledávač výrobků vám pomůže najít vhodné měřicí přístroje, software nebo systémové součásti podle požadovaných vlastností výrobků. Applicator vás provede výběrem jednotlivých výrobků podle parametrů dané aplikace.

O vysokoteplotních termočlánkových teploměrech

Při úpravě oceli, tavení skla, v aplikacích s měřením spalin nebo při výrobě cihel a keramiky se mohou vyskytovat teploty dosahující až 2000 °C (3632 °F). Vysokoteplotní aplikace vyžadují speciální teploměry s termojímkami vyrobenými z keramiky nebo speciálních slitin a různé typy termočlánků vyrobených z obecných nebo ušlechtilých slitin, jako je platina a rhodium. Ochranná trubka chrání senzor proti mechanickým a chemickým poškozením a teplotním rázům vyplývajícím z procesu, a tak prodlužuje jeho životnost.

Popis sortimentu

Naše portfolio vysokoteplotních teploměrů zahrnuje:

  • Modulární provedení pro snadnou konfiguraci podle potřeb aplikace
  • Volitelný integrovaný teplotní převodník nebo oddělený převodník
  • Termočlánkové (TC) senzory typu J, K, N nebo typu B, S, R
  • Ochranné trubky vyrobené ze speciálních slitin nebo široké škály keramických materiálů
  • Závitové, svírací a přírubové procesní připojení

Aplikace

Modulární provedení a široká škála možností umožňují konfiguraci teploměrů podle požadavků aplikací v široké škále průmyslových odvětví.

  • Výroba energie, např. biomasa, uhlí
  • Chemický průmysl, např. zplyňovací reaktory
  • Průmyslové pece, např. spalování odpadu
  • Sklářský průmysl
  • Výroba oceli a železa
  • Cement a stavební materiál

Výhody

  • Díky použití inovovaných materiálů pro zhotovení teploměrných jímek, které mají zvýšenou odolnost proti opotřebení a proti chemickým vlivům, se dosáhne dlouhé životnosti
  • Úspora nákladů na údržbu měřicího místa, zlepšování kvality výrobků a zvýšení bezpečnosti provozu
  • Dlouhodobé stabilní měření díky ochraně senzoru neporézními materiály
  • Široký výběr výrobků díky modulární koncepci
  • Možnost řešení na míru

Základy a princip měření

Mechanické namáhání, životnost a opotřebení

iTHERM Portfolio FlameLine