Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
třída 2 dle IEC 60584
-
Max. procesní tlak (statický)
při20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Rozsah provozní teploty
Typ K:
-40 C ...1.300 C
(-40 F ...2.372 F)
Typ J:
-40 C ...750 C
(-40 F ...1.382 F)
Typ N:
-40 C ...1.150 C
(-40 F ...2102 F)
Typ S:
0 C ...1.600 C
(32 F ...2.912 F)
Typ R:
0 C ...1.600 C
(32 F ...2.912 F)
Typ B:
600 C ...1.600 C
(1.112 F ...2.912 F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 4.000,00 mm (157,48'')
Oblast použití
V měřicích místech s extrémně vysokými teplotami je nutno instalovat tyto speciální teploměry s keramickými teploměrnými jímkami a termočlánky ze vzácných kovů, např. z platiny nebo rhodia. Teploměrné jímky zhotovené ze speciálních materiálů slouží jako ochrana použitých senzorů proti mechanickému a chemickému poškození ze strany procesu, a tak prodlužují jejich životnost. Z toho plynou výhody: Uspoří se náklady na údržbu měřicího místa, zvýší se kvalita výrobků a bezpečnost závodu.
Určeno do provozů pro zpracování oceli (žíhání), pece v cementárnách a pro zpracování surovin. Obsahuje jednoduchou nebo dvojitou měřicí vložku termočlánku a keramickou ochrannou trubku.
Procesní teploty: až do +1 600 °C
Výhody
Díky použití inovovaných materiálů teploměrných jímek, které mají zvýšenou odolnost proti opotřebení a proti chemickým vlivům, se dosáhne dlouhé životnosti.
Dlouhodobě stabilní měření díky ochraně senzoru vyrobeného z neporézních materiálů
Široký výběr produktů díky modulární konstrukci
Optimalizované náklady na životní cyklus díky vyměnitelným náhradním dílům
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
Měřicí princip
Termočlánek
-
Charakteristika/aplikace
metrické provedení
modulární konstrukce teploměru
vysokoteplotní sonda (pec)
vč. jedné keramické jímky -
Teploměrná/ochranná jímka
keramická ochranná trubka
-
Vložka/sonda
keramická kapilára, neohebná
-
Vnější průměr ochranné jímky
14,0 mm (0,55")
16,0 mm (0,59")
17,0 mm (0,68")
22,0 mm (0,87")
24,0 mm (0,94")
26,6 mm (1,05") -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 4.000,00 mm (157,48'')
-
Materiál ochranné/teploměrné jímky
Keramický (C610)
keramický s nitridem křemičitým (SiN)
spečeno karbidem křemičitým (SiC) -
Procesní připojení
svírací těsnění:
G3/4"
G1"
G11/2"
nastavitelná příruba -
Tvar hrotu
přímý
-
Rozsah provozní teploty
Typ K:
-40 C ...1.300 C
(-40 F ...2.372 F)
Typ J:
-40 C ...750 C
(-40 F ...1.382 F)
Typ N:
-40 C ...1.150 C
(-40 F ...2102 F)
Typ S:
0 C ...1.600 C
(32 F ...2.912 F)
Typ R:
0 C ...1.600 C
(32 F ...2.912 F)
Typ B:
600 C ...1.600 C
(1.112 F ...2.912 F) -
Max. procesní tlak (statický)
při20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Přesnost
třída 2 dle IEC 60584
-
Integrovaný hlavicový převodník
ano (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Certifikace
SIL (pouze převodník)
-
-
Technické informace (TI)
TI iTHERM FlameLine TAF11, TAF12x, TAF16
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 11/2025New version available in EnglishHigh-temperature thermometer
EN CS 28/11/202530/04/202512/11/201325/01/201216/06/2011Jazyk:
English
Verze:
28/11/2025
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI00251TEN_1625-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Safe unpacking of ceramic thermowells
-
Zkrácený návod (KA)
Anglická verze - 12/2024New version available in EnglishiTHERM FlameLine TAF1x high-temperature thermometer
EN CS 11/12/202425/03/2024Jazyk:
English
Verze:
11/12/2024
Velikost souboru:
338.9 KB
Název souboru:
KA01698TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishiTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
154 KB
Název souboru:
Bild TMT85.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Feldgehäuse TA30A
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishFeldgehäuse TA30A
Jazyk:
English
Verze:
07/05/2026
Velikost souboru:
217.8 KB
Název souboru:
Bild TA30A.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
High temperature thermometers TAF11, TAF12x
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 01/2020New version available in EnglishUnwrapping the safety seal for flanged ceramic thermometers
EN CS 20/01/2020Jazyk:
English
Verze:
20/01/2020
Velikost souboru:
125 KB
Název souboru:
EA01291TA2_0120.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 09/2018New version available in EnglishiTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
Bild für SFTEN CS 01/09/2018Jazyk:
English
Verze:
01/09/2018
Velikost souboru:
125.9 KB
Název souboru:
Bild TMT71.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
263.2 KB
Název souboru:
Bild TMT84.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Feldgehäuse TA30D
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishFeldgehäuse TA30D
Jazyk:
English
Verze:
07/05/2026
Velikost souboru:
257.1 KB
Název souboru:
Bild TA30D.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Anglická verze - 07/2021New version available in EnglishTechnical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Temperature measurement
-
PU (publikace)
Anglická verze - 07/2026New version available in EnglishThermometers and transmitters for the process industry
EN CS 24/07/2026Jazyk:
English
Verze:
24/07/2026
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
PU01643T09EN01.26.pdf
-
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD výkresy CAD výkresy
- CAD výkresy
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty