Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
třída 2 dle IEC 60584
-
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Rozsah provozní teploty
Typ S:
0 C ...1.600 C
(32 F ...2.912 F)
Typ R:
0 C ...1.600 C
(32 F ...2.912 F)
Typ B:
600 C ...1.700 C
(1.112 F ...3.092 F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 3.500,00 mm (137,80'')
Oblast použití
V měřicích místech s extrémně vysokými teplotami je nutno instalovat tyto speciální teploměry s keramickými ochrannými jímkami a termočlánky ze vzácných kovů, např. z platiny nebo rhodia. Ochranné jímky a vnitřní pouzdro jsou vyrobeny z keramických materiálů, které chrání senzory proti mechanickým a chemickým poškozením za strany procesu, a tak zvyšují jejich životnost. Z toho plynou výhody: Uspoří se náklady na údržbu měřicího místa, zvýší se kvalita výrobků a bezpečnost závodu.
TAF12D jsou sestavy s dvojitou keramickou ochrannou trubkou, speciálně určené pro použití v takových aplikacích, jako jsou pece pro vypalování keramiky, cihelny, výroba porcelánu nebo sklářský průmysl. Obsahují jednoduchou nebo dvojitou vložku termočlánku v keramickém izolátoru.
Procesní teploty až do +1 700 °C
Výhody
Díky použití inovovaných materiálů pro zhotovení teploměrných jímek, které mají zvýšenou odolnost proti opotřebení a proti chemickým vlivům, se dosáhne dlouhé životnosti
Dlouhodobě stabilní měření díky ochraně senzoru vyrobeného z neporézních materiálů
Široký výběr produktů díky modulárnímu konceptu
Optimalizované náklady na životní cyklus díky vyměnitelným náhradním dílům
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI iTHERM FlameLine TAF11, TAF12x, TAF16
High-temperature thermometer
EN CS 28/11/202530/04/202512/11/201325/01/201216/06/2011Jazyk:
English
Verze:
28/11/2025
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI00251TEN_1625-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Safe unpacking of ceramic thermowells
iTHERM FlameLine TAF1x high-temperature thermometer
EN CS 11/12/202425/03/2024Jazyk:
English
Verze:
11/12/2024
Velikost souboru:
338.9 KB
Název souboru:
KA01698TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
iTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
154 KB
Název souboru:
Bild TMT85.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Feldgehäuse TA30A
Feldgehäuse TA30A
Jazyk:
English
Verze:
07/05/2026
Velikost souboru:
217.8 KB
Název souboru:
Bild TA30A.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
High temperature thermometers TAF11, TAF12x
Unwrapping the safety seal for flanged ceramic thermometers
EN CS 20/01/2020Jazyk:
English
Verze:
20/01/2020
Velikost souboru:
125 KB
Název souboru:
EA01291TA2_0120.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
Bild für SFTEN CS 01/09/2018Jazyk:
English
Verze:
01/09/2018
Velikost souboru:
125.9 KB
Název souboru:
Bild TMT71.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
iTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
263.2 KB
Název souboru:
Bild TMT84.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Feldgehäuse TA30D
Feldgehäuse TA30D
Jazyk:
English
Verze:
07/05/2026
Velikost souboru:
257.1 KB
Název souboru:
Bild TA30D.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
EN CS 24/07/2026Jazyk:
English
Verze:
24/07/2026
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
PU01643T09EN01.26.pdf
-