Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek ultrazvukového průtokoměru Proline Prosonic Flow P 500 / 9P5B

Proline Prosonic Flow P 500
je ultrazvukový měřič průtoku s upevňovací svorkou

Spolehlivé, flexibilní a bezúdržbové měření průtoku, které je přesné i v náročných podmínkách.

9P5B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok:
    ±3 % z měř. hodnoty pro DN 15
    ±2 % z měř. hodnoty pro DN 25 až DN 200
    ±2 % z měř. hodnoty nad DN 200

  • Měřicí rozsah

    0 až 15 m/s (0 až 50 ft/s)

  • Teplotní rozsah média

    DN 15 až 65 (½" až 2½"): −40 až +150 °C (−40 až +302 °F)
    DN 50 až 4 000 (2" až 160"): −40 až +170 °C (−40 až +338 °F)

  • Max. procesní tlak

    není relevantní

Oblast použití

Prosonic Flow P 500 je svorkový ultrazvukový měřič průtoku, který bezpečně a bez údržby měří tok jak vodivých, tak nevodivých tekutin, dokonce i v obtížných situacích. Měří průtok neinvazivně a obousměrně, nezávisle na tlaku, hustotě a vodivosti, a to bez přerušení procesu.
FlowDC umožňuje montáž s nevídanou flexibilitou. Specifikovaná přesnost je zachována i při vstupním potrubí pouze 2 x DN, i v případě rušených průtokových profilů.

Díky speciálním spojovacím podložkám je tento ultrazvukový upínací systém bezúdržbový po celou dobu životnosti výrobku.

Prosonic Flow P 500 je navíc k dispozici s:

  • Vysokoteplotní senzory pro měření až do 550 °C (1022 °F).

  • Balíček pro ropné aplikace (PAP) pro výpočet standardního objemu kapalných uhlovodíků.

  • Technologii Heartbeat, která zajišťuje nepřetržitou transparentnost procesu. Tímto způsobem lze odhalit nánosy dříve, než ovlivní provoz.

Výhody

  • Flexibilní montáž - FlowDC zkracuje přívodní trasy na minimum

  • Vysoké bezpečnostní standardy - Prosonic Flow P 500 je vyvinut podle požadavků na funkční bezpečnost IEC 61508 a je držitelem mezinárodních schválení pro nebezpečný prostor, zónu 1 a třídu I, divizi 1.

  • Spolehlivý měřicí výkon - osvědčené senzory v kombinaci s bezúdržbovým montážním systémem poskytují dlouhodobě stabilní signály, a to i v aplikacích při vysokých teplotách (≤550 °C/1022 °F).

  • Uživatelsky přívětivé ovládání - webový server nabízí plný vzdálený přístup, zatímco dotykový displej zařízení nabízí pohodlnou interakci přímo na místě.

  • Transparentní přehled o procesech - technologie Heartbeat s integrovanými funkcemi diagnostiky, ověřování a monitorování umožňuje neustálé dodržování předpisů a bezpečnost procesů.

  • Nízké kapitálové investice - nákladová efektivita roste s průměrem potrubí (až do DN 4000/160").

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení s technologií Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a zároveň snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat poskytuje detailní přehled o stavu zařízení, což vede k vyšší provozní bezpečnosti a nákladové efektivitě.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products