Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
obrázek výrobku ultrazvukový průtokoměr FLOWSIC600-XT

FLOWSIC600-XT
ultrazvukový průtokoměr

Obchodní měření zemního plynu s inteligentními diagnostickými funkcemi

IFL6XT
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Measured variables

    Volumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)

  • Measuring Medium

    Natural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2

  • Nominal pipe size

    3 ″ ... 56 ″
    (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request

Oblast použití

FLOWSIC600-XT je k dispozici ve variantách se 4, 4+1, 4+4 a 8 měřicími cestami. Kromě požadavků normy OIML R 137 pro Cl. 1.0 splňuje FLOWSIC600-XT v plném rozsahu požadavky normy Cl. 0.5 a AGA9. FLOWSIC600-XT obsahuje i-diagnostics™ – inteligentní funkci diagnostiky aplikací – a technologii PowerIn Technology™ pro nepřetržitý měřicí provoz až po dobu tří týdnů v případě výpadku síťového napětí. Pro co nejlepší přesnost měření a dlouhodobou stabilitu.

  • Obchodní měření zemního plynu

  • Obchodní měření zemního plynu s obsahem H2 až 30 %

  • Přeprava a skladování plynu

  • Aplikace na pevnině a na moři

Vlastnosti přístroje:

  • Automatické nastavení vlivů tlaku a teploty

  • K dispozici pro všechny provozní podmínky

  • Technologie PowerIn™ pro spolehlivý zálohovací provoz

  • Inteligentní diagnostika aplikací s i-diagnostics™

  • Měřicí schopnost až 30 % vodíku v zemním plynu

Výhody

  • Nízká nepřesnost měření v každé aplikaci

  • Vynikající spolehlivost a dostupnost naměřených dat

  • Správný ultrazvukový měřič průtoku plynu pro každou aplikaci – bez kompromisů

  • Jednoduchá integrace přístroje – i v kompaktních systémech

  • Rychlé a snadné uvedení do provozu a kontroly pomocí FLOWgate™

  • Ekonomická kvantifikace obsahu H2 v zemním plynu

Videa

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products