Prowirl F 200 s nainstalovanou jednotkou na měření tlaku pro páru (lze otáčet v rozsahu 360°)
Proline Prowirl F 200 pro technologická zařízení
Souhrn technické specifikace
Max. chyba měření
Objemový průtok (kapalina): 0,75 psi Objemový průtok (volitelně): 0,65 psi Objemový průtok (pára, plyn): 1,00 psi Hmotnostní průtok (pára na mezi sytosti): 1,7 psi (s kompenzací teploty); 1,5 psi (s kompenzací teploty/tlaku) Hmotnostní průtok (přehřátá pára, plyn): 1,5 psi (s kompenzací teploty/tlaku); 1,7 psi (s kompenzací teploty + externí kompenzací tlaku) Hmotnostní průtok (kapalina): 0,85 psi
Měřicí rozsah
Kapalina: 0,076 až 2 100 m³/h (0.045 až 1 300 ft³/min) v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68 °F) Pára, plyn: 0,39 až 28 000 m³/h (0.23 až 17 000 ft³/min) v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Teplotní rozsah média
Standard: −40 až +260 °C (−40 až +500 °F) Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C (−328 až +752 °F)
Prowirl F je průtokoměr pro měření několika veličin zároveň a měření mokré páry. Jeho volitelná kalibrace PremiumCal navíc zaručuje vynikající přesnost měření a maximální dostupnost technologie při nízkých průtocích plynu, páry a kapalin. Díky originálnímu napájení po smyčce umožňuje průtokoměr Prowirl F 200 cenově výhodnou a hladkou integraci do stávající infrastruktury. Nabízí nejvyšší provozní bezpečnost v prostředích s nebezpečím výbuchu. Technologie Heartbeat umožňuje trvalou provozní bezpečnost.
Upřednostňovaný měřicí princip pro mokrou/nasycenou/přehřátou páru, plyny a kapaliny (i kryogenní)
Vhodný pro širokou řadu aplikací; optimalizovaný pro měření využívání páry.
Vlastnosti přístroje
Schopnosti pro mokrou páru pro průměry DN 25 až 300 (1" až 12")
Flexibilní umístění tlakové komory
Průmyslová konstrukce se sifonem pro měření tlaku
Zobrazovací jednotka s funkcí přenosu dat
Robustní dvoukomorový kryt
Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex)
Výhody
Spolehlivá a bezpečná technologie měření - shoda s mezinárodní normou Vortex ISO 12764.
Pohodlné zapojení zařízení – samostatný připojovací prostor, různé možnosti výstupů včetně Ethernetu
Bezpečný provoz - zařízení není třeba otevírat.
Dlouhodobá stabilita – robustní kapacitní senzor bez driftu
Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice
Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji
Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat
Videa
Inteligentní přístrojové vybavení s technologií Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a zároveň snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat poskytuje detailní přehled o stavu zařízení, což vede k vyšší provozní bezpečnosti a nákladové efektivitě.
Portfolio Ethernet-APL
Ethernet je připraven pro procesní průmysl: Ethernet-APL zajišťuje dlouhou délku kabelu, snadnou instalaci a ochranu proti výbuchu. To umožňuje vysokorychlostní komunikaci v terénu.
Odstraňování CO₂ z atmosféry vyžaduje jak inovativní technologii zachycování, tak důvěryhodná procesní data. Zjistěte, jak DACMA a Endress+Hauser spolupracují na podpoře efektivního zachycování uhlíku.
Společnost Protolaunch využívá průtokoměry a hladinové senzory Endress+Hauser v testovacím zařízení pro raketové pohony v Buckinghamshire k demonstraci výkonu pohonných systémů a komponent.
Testování budoucnosti – společnost Krones spoléhá ve svém pivovarském středisku Steinecker Brew Center na své partnerství se společností Endress+Hauser
Tato brožura je navržena tak, aby poskytla ucelený technický přehled o tom, co je pára ve všech jejích formách, jak ji měřit, kde a proč se používá pro průmyslové procesy.
Univerzální průtokoměr s detekcí mokré páry a nejlepší přesností ve své třídě. Snadná správa energií – vestavěné měření teploty a tlaku pro páru a plyny. Vhodný pro širokou řadu aplikací; optimalizovaný pro měření páry.
Vlastnosti senzoru
Prostorově úsporné řešení – kompenzace krátkých rovných délek potrubí. Stejná přesnost již od hodnoty Re 10 000 – nejlineárnější senzor vírového průtokoměru. Dlouhodobá stabilita – robustní kapacitní senzor bez driftu. Schopnosti pro mokrou páru pro průměry DN 25 až 300 (1" až 12"). Flexibilní umístění tlakové komory. Průmyslová konstrukce se sifonem pro měření tlaku.
Vlastnosti převodníku
Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Zobrazovací jednotka s funkcí přenosu dat. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex).
Objemový průtok, hmotnostní průtok, normovaný objemový průtok, průtok energie, rozdíl tepelného průtoku, teplota
Max. chyba měření
Objemový průtok (kapalina): 0,75 psi Objemový průtok (volitelně): 0,65 psi Objemový průtok (pára, plyn): 1,00 psi Hmotnostní průtok (pára na mezi sytosti): 1,7 psi (s kompenzací teploty); 1,5 psi (s kompenzací teploty/tlaku) Hmotnostní průtok (přehřátá pára, plyn): 1,5 psi (s kompenzací teploty/tlaku); 1,7 psi (s kompenzací teploty + externí kompenzací tlaku) Hmotnostní průtok (kapalina): 0,85 psi
Měřicí rozsah
Kapalina: 0,076 až 2 100 m³/h (0.045 až 1 300 ft³/min) v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68 °F) Pára, plyn: 0,39 až 28 000 m³/h (0.23 až 17 000 ft³/min) v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 20K
Teplotní rozsah média
Standard: −40 až +260 °C (−40 až +500 °F) Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C (−328 až +752 °F)
Rozsah okolní teploty
Kompaktní verze (standard): −40 až +80 °C (−40 až +176 °F) Kompaktní verze (volitelná možnost): −50 až +80 °C (−58 až +176 °F) Oddělená verze (standard): −40 až +85 °C (−40 až +185 °F) Oddělená verze (volitelná možnost): −50 až +85 °C (−58 až +185 °F)
Materiál tělesa senzoru
Kryt připojení senzoru: AlSi10Mg, lakovaný; 1.4408 (CF3M)
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4404 (316L)
Stupeň ochrany
Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X Verze s odděleným senzorem: IP 66/67, kryt typu 4X Verze s odděleným převodníkem: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
4–20 mA HART (pasivní) 4–20 mA (pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Vstupy
Proudový vstup 4–20 mA (pasivní)
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Napájení
12 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným výstupem nebo bez něj) 12 až 30 V DC (4–20 mA HART, 4–20 mA) 12 až 35 V DC (4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/spínaný výstup, vstup 4–20 mA) 9 až 32 V DC (PROFIBUS PA, pulzní/frekvenční/spínaný výstup)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC
Bezpečnost výrobku
CE, C-TICK, EAC, UK Ex
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Námořní certifikáty a schválení
ABS, LR, BV, DNV GL
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát NACE MR0175/MR0103, PMI (na vyžádání); test svařování podle ISO 15614‐1, podobná jako ASME IX (na vyžádání)
Měřicí princip
Vírový
Nadpis výrobku
Univerzální průtokoměr s detekcí mokré páry a nejlepší přesností ve své třídě. Snadná správa energií – vestavěné měření teploty a tlaku pro páru a plyny. Vhodný pro širokou řadu aplikací; optimalizovaný pro měření páry.
Vlastnosti senzoru
Prostorově úsporné řešení – kompenzace krátkých rovných délek potrubí. Stejná přesnost již od hodnoty Re 10 000 – nejlineárnější senzor vírového průtokoměru. Dlouhodobá stabilita – robustní kapacitní senzor bez driftu. Schopnosti pro mokrou páru pro průměry DN 25 až 300 (1" až 12"). Flexibilní umístění tlakové komory. Průmyslová konstrukce se sifonem pro měření tlaku.
Vlastnosti převodníku
Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Zobrazovací jednotka s funkcí přenosu dat. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex).
Objemový průtok, hmotnostní průtok, normovaný objemový průtok, průtok energie, rozdíl tepelného průtoku, teplota
Max. chyba měření
Objemový průtok (kapalina): 0,75 psi Objemový průtok (volitelně): 0,65 psi Objemový průtok (pára, plyn): 1,00 psi Hmotnostní průtok (pára na mezi sytosti): 1,7 psi (s kompenzací teploty); 1,5 psi (s kompenzací teploty/tlaku) Hmotnostní průtok (přehřátá pára, plyn): 1,5 psi (s kompenzací teploty/tlaku); 1,7 psi (s kompenzací teploty + externí kompenzací tlaku) Hmotnostní průtok (kapalina): 0,85 psi
Měřicí rozsah
Kapalina: 0,076 až 2 100 m³/h v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C Pára, plyn: 0,39 až 28 000 m³/h v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 20K
Teplotní rozsah média
Standard: −40 až +260 °C Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C
Rozsah okolní teploty
Kompaktní verze (standard): −40 až +80 °C Kompaktní verze (volitelná možnost): −50 až +80 °C Oddělená verze (standard): −40 až +85 °C Oddělená verze (volitelná možnost): −50 až +85 °C
Materiál tělesa senzoru
Kryt připojení senzoru: AlSi10Mg, lakovaný; 1.4408 (CF3M)
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4404 (316L)
Stupeň ochrany
Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X Verze s odděleným senzorem: IP 66/67, kryt typu 4X Verze s odděleným převodníkem: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
4–20 mA HART (pasivní) 4–20 mA (pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Vstupy
Proudový vstup 4–20 mA (pasivní)
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Napájení
12 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným výstupem nebo bez něj) 12 až 30 V DC (4–20 mA HART, 4–20 mA) 12 až 35 V DC (4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/spínaný výstup, vstup 4–20 mA) 9 až 32 V DC (PROFIBUS PA, pulzní/frekvenční/spínaný výstup)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
Bezpečnost výrobku
CE, C-TICK, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Námořní certifikáty a schválení
ABS, LR, BV, DNV GL
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát NACE MR0175/MR0103, PMI (na vyžádání); test svařování podle ISO 15614‐1, podobná jako ASME IX (na vyžádání)
Měřicí princip
Vírový
Nadpis výrobku
Univerzální průtokoměr s detekcí mokré páry a nejlepší přesností ve své třídě. Snadná správa energií – vestavěné měření teploty a tlaku pro páru a plyny. Vhodný pro širokou řadu aplikací; optimalizovaný pro měření páry.
Vlastnosti senzoru
Prostorově úsporné řešení – kompenzace krátkých rovných délek potrubí. Stejná přesnost již od hodnoty Re 10 000 – nejlineárnější senzor vírového průtokoměru. Dlouhodobá stabilita – robustní kapacitní senzor bez driftu. Schopnosti pro mokrou páru pro průměry DN 25 až 300 (1" až 12"). Flexibilní umístění tlakové komory. Průmyslová konstrukce se sifonem pro měření tlaku.
Vlastnosti převodníku
Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Zobrazovací jednotka s funkcí přenosu dat. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex).
Objemový průtok, hmotnostní průtok, korigovaný objemový průtok, průtok energie, rozdíl tepelného průtoku, teplota
Max. chyba měření
Objemový průtok (kapalina): 0,75 psi Objemový průtok (volitelně): 0,65 psi Objemový průtok (volitelně): 0,65 psi Objemový průtok (pára, plyn): 1,00 psi Hmotnostní průtok (pára na mezi sytosti): 1,7 psi (s kompenzací teploty); 1,5 psi (s kompenzací teploty/tlaku) Hmotnostní průtok (přehřátá pára, plyn): 1,5 psi (s kompenzací teploty/tlaku); 1,7 psi (s kompenzací teploty + externí kompenzací tlaku) Hmotnostní průtok (kapalina): 0,85 psi
Měřicí rozsah
Kapalina: 0,076 až 2 100 m³/h v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C Pára, plyn: 0,39 až 28 000 m³/h v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 20K
Teplotní rozsah média
Standard: −40 až +260 °C Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C
Rozsah okolní teploty
Kompaktní verze (standard): −40 až +80 °C Kompaktní verze (volitelná možnost): −50 až +80 °C Oddělená verze (standard): −40 až +85 °C Oddělená verze (volitelná možnost): −50 až +85 °C
Materiál tělesa senzoru
Kryt připojení senzoru: AlSi10Mg, lakovaný; 1.4408 (CF3M)
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4404 (316L)
Stupeň ochrany
Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X Verze s odděleným senzorem: IP 66/67, kryt typu 4X Verze s odděleným převodníkem: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
4–20 mA HART (pasivní) 4–20 mA (pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Vstupy
Proudový vstup 4–20 mA (pasivní)
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Napájení
12 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným výstupem nebo bez něj) 12 až 30 V DC (4–20 mA HART, 4–20 mA) 12 až 35 V DC (4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/spínaný výstup, vstup 4–20 mA) 9 až 32 V DC (PROFIBUS PA, pulzní/frekvenční/spínaný výstup)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
Bezpečnost výrobku
CE, C-TICK, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Námořní certifikáty a schválení
ABS, LR, BV, DNV GL
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
Materiálová osvědčení
3.1 materiál NACE MR0175/MR0103, PMI (na vyžádání); test svařování podle ISO 15614‐1, podobná jako ASME IX (na vyžádání)
Snímač teploty 4-20 mA ve formě hlavice nebo zařízení na lištu DIN s jedním vstupem pro odporový teploměr nebo jeden vstup pro čidlo TC vhodný pro použití v zóně 2 (Ex ec) / Div. 2.
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Snímač teploty 4-20 mA ve formě hlavice nebo zařízení na lištu DIN s jedním vstupem pro odporový teploměr nebo jeden vstup pro čidlo TC vhodný pro použití v zóně 2 (Ex ec) / Div. 2.
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Snímač teploty 4-20 mA ve formě hlavice nebo zařízení na lištu DIN s jedním vstupem pro odporový teploměr nebo jeden vstup pro čidlo TC vhodný pro použití v zóně 2 (Ex ec) / Div. 2.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .