Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Výhra pro všechny

Udržitelnost by měla být komerčně výhodná. Proto přístup společnosti Endress+Hauser k dekarbonizaci jejího portfolia kombinuje ochranu klimatu s přidanou hodnotou a přináší tak zákazníkovi ještě větší výhody.

01.06.2026 Text: Christine Böhringer Fotografie: Andreas Mader
Prostorově úsporný design dává přístrojům řady Compact Line poměrně malou uhlíkovou stopu.

Společnost Endress+Hauser si stanovila cíl dosáhnout nulových čistých emisí skleníkových plynů do roku 2050. Největší výzvou k dosažení tohoto cíle jsou hodnotové řetězce skupiny napříč upstreamem a downstreamem, přičemž Scope 3 představuje většinu jejích emisí skleníkových plynů. Hans Joachim Fröhlich, ředitel pro technologie a portfolio, vysvětluje: „V našich přístrojích používáme hodně oceli a hliníku, takže více než třetina naší ekologické stopy pochází z nakupovaného zboží. A zhruba polovina uhlíkové stopy je způsobena spotřebou energie a dalšími faktory během fáze používání našich přístrojů zákazníkem, vezmeme-li v úvahu jejich dlouhou životnost.“

Hans Joachim Fröhlich, ředitel pro technologie a 
portfolio. ©Endress+Hauser

Z těchto důvodů společnost Fröhlich spolupracuje s produktovými centry společnosti Endress+Hauser na dekarbonizaci portfolia skupiny. „Prověřujeme naše portfolio výrobek od výrobku. Chceme, aby další generace našich přístrojů byly udržitelnější a zároveň zákazníkům poskytovaly přidanou hodnotu – ve formě vylepšeného výkonu za spravedlivou cenu nebo nezměněného výkonu za stejnou či nižší cenu.“

Aby společnost formovala tento inovační proces, zavádí nové celoskupinové směrnice pro ekodesign. Tento rámec je součástí firemních standardů pro vývoj výrobků a v budoucnu bude směrovat práci více než 1 300 pracovníků výzkumu a vývoje. Stanovuje ekologické principy a postupy a zároveň ponechává prostor pro kreativitu designérů. Cílem je optimalizovat konstrukci různých typů přístrojů se zaměřením na aspekty, jako jsou použité kovy, úspora materiálů, elektronika, spotřeba energie a v případě analyzátorů i úrovně emisí testovaných plynů. Společnost Endress+Hauser má v úmyslu dále zvýšit opravitelnost a recyklovatelnost svých měřicích přístrojů v rámci úsilí o přechod na cirkulární ekonomiku.

Kratší vývojové časové rámce

V budoucnu softwarové nástroje pomohou vývojovým týmům společností posoudit environmentální dopady jejich nápadů. Takové nástroje by mohly být například použity k identifikaci energetického mixu, který se používá k výrobě navrhovaných materiálů, z nichž bude nástroj vyroben. Také se budou více využívat technologie pro virtuální testování a optimalizaci designových variant – ještě předtím, než bude vůbec vyroben první prototyp. „Již nyní jsme lídry v oboru, pokud jde o simulaci chování součástí vyrobených z nových ekologických a nízkoemisních materiálů,“ vysvětluje Hans Joachim Fröhlich. Vývojové týmy mohou také využít počítačovou simulaci k rychlému posouzení výkonu a komerční životaschopnosti nových komponent, armatur a celých přístrojů.

Podle Fröhlicha bude dosažení cíle nulových čistých emisí společnosti a konkrétněji realizace optimálního propojení ekologické udržitelnosti a komerční životaschopnosti vyžadovat jak digitalizaci, tak úzké partnerství s dodavateli. Stejně jako Endress+Hauser i tito dodavatelé neustále optimalizují své procesy a mnozí z nich již provozují velmi progresivní hodnotové řetězce ve srovnání se svými konkurenty v oboru. „To vše nám pomáhá urychlit udržitelné inovace ve prospěch našich zákazníků a dosáhnout našich ambiciózních klimatických cílů,“ říká Fröhlich. Společnost Endress+Hauser si klade za cíl dosáhnout 35% snížení emisí ze svých hodnotových řetězců na předcházejících a následných stupních výroby již do roku 2034.

Udržitelnost již od návrhu

Díky svým novým pokynům pro ekodesign společnost Endress+Hauser ještě hlouběji začleňuje principy udržitelnosti do svých inovačních procesů. Tento rámec zajišťuje zohlednění ekologických faktorů v rané fázi vývoje nových výrobků a redesignu stávajících. Cílem je minimalizovat dopady výrobků společnosti na životní prostředí – například zaměřením na typ konstrukce nebo použité materiály a komponenty. Dobré ekologické provedení vždy vytváří environmentální i ekonomické výhody, například úsporou materiálu nebo nižšími provozními náklady. Nový rámec je v souladu s nedávnou směrnicí EU o ekodesignu a harmonizuje stávající normy v rámci skupiny Endress+Hauser.

V dobré kondici

Společnost Endress+Hauser již nabízí technologie měření se sníženými emisemi, s novými konstrukcemi pouzder a elektroniky, které šetří energii a materiály. Zde jsou tři příklady.

Dosimag a Dosimass

Průtokoměry Dosimag a Dosimass se používají již tři desetiletí v široké škále aplikací plnění a dávkování – od kečupu a šampaňského až po sirup proti kašli. Nejnovější generace snižuje uhlíkovou stopu až o 14 %, respektive 28 % (pro Dosimass a Dosimag), což je podpořeno úsporou materiálu a lokálně dodávanými komponenty. Přístroje také spotřebovávají méně energie. Převodník Dosimass se nyní navíc snáze recykluje, protože elektroniku lze od senzoru oddělit.

Převodníky Proline

Jedna varianta produktové řady převodníků Proline od společnosti Endress+Hauser pro průtokoměrné systémy se dodává v množství 50 000 kusů ročně, všechny se stejným hliníkovým pouzdrem. Koncem roku 2024 byla tloušťka stěny zmenšena, což ušetřilo ročně přibližně 14 tun hliníku, což odpovídá asi 150 tunám CO2. Nové pouzdro bylo vyvinuto pomocí numerické simulace a lití pod vysokým tlakem, což zajišťuje, že splňuje stejné mechanické specifikace jako předchozí verze.

Řada Compact Line

Společnost Endress+Hauser je dlouholetým výrobcem přístrojů pro měření hladiny a tlaku pro hygienicky kritické aplikace. Nová řada Compact Line je speciálně navržena pro požadavky potravinářského a nápojového průmyslu a biologických věd a nabízí vysoce výkonné a prostorově úsporné pouzdra a elektroniku. To má za následek výrazně nižší uhlíkovou stopu ve srovnání s konvenčními výrobky. V případě radarových měřicích přístrojů je úspora zhruba 60 procent.

Zdroje k podobným tématům

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Časopis Changes vydávaný společností 1/2026 PDF, 7.5 MB
Formování udržitelné transformace
download icon Stahovat