Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Revoluce v recyklaci

Recyklace použitých obalů od jogurtu zpět do obalů od jogurtu? Nemožné! To byla dlouhou dobu všeobecně známá moudrost – dokud belgická společnost Indaver nevyvinula nový proces chemické recyklace.

08.06.2026 Text: Christine Böhringer Fotografie: Indaver, Vintage Productions, Unsplash, 3st kommunikation
Indaver rozkládá plastové obaly na potraviny na jejich původní molekulární složky.

Plasty s podivně znějícími názvy jsou všude v našem každodenním životě. Pohled do jakékoli domácí ledničky odhalí polystyren a polyolefiny, jako je polyethylen a polypropylen. Tyto plasty jsou odolné vůči olejům, tukům a kyselinám. Neuvolňují žádné látky a nevypouštějí ani neabsorbují pachy. Díky tomu všemu jsou ideálním obalovým materiálem pro potraviny a nápoje. Plasty se používají v tácích na maso a houby, nádobách na jogurt a smetanu, ochranných fóliích, vnitřních výstelkách kartonů od mléka a v mnoha dalších aplikacích.

Klíčová fakta

180 kg

obalového odpadu každoročně vyprodukuje každý Evropan.

Klíčová fakta

26 000 tun

To je roční kapacita provozu Plastics2Chemicals společnosti Indaver.

Klíčová fakta

10%

V nadcházejících letech bude v EU minimálním požadavkem na obsah recyklovaného materiálu pro obaly potravinářské kvality.

Ale i přes všechna jejich rozmanitá využití se plasty, které splnily svůj jediný účel, většinou spalují nebo rovnou vyhazují na skládky. Celosvětově se recykluje pouze asi 10 procent polyolefinů a pouze asi 1 procento polystyrenu. „Je to proto, že tyto plasty bylo doposud velmi obtížné znovu použít,“ vysvětluje Johan Verdeyen, manažer chemického průmyslu ve společnosti Endress+Hauser Belgium. Odpad z obalů potravin má nízkou objemovou hmotnost, bývá kontaminován zbytky potravin a často se skládá z více různých materiálů. Díky tomu je třídění a čištění pro mechanickou recyklaci velmi náročné na zdroje. A i když se recykluje, z bezpečnostních důvodů lze recyklát zpracovat pouze na výrobky nepotravinářské kvality, jako jsou lahve od šamponu. V důsledku toho se nové obaly potravinářské kvality nadále vyrábějí z panenských ropných surovin.

Průkopník v udržitelné transformaci

Společnost Indaver již více než 40 let získává cenné suroviny a čistou energii z průmyslového a domovního odpadu. Společnost se také zavázala k bezpečnému odstraňování znečišťujících látek z materiálového cyklu, aby chránila lidi a životní prostředí. Pomáhá tak vytvářet čistší a odolnější společnost a podporuje přechod k oběhovému hospodářství. Indaver je jednou z předních evropských společností v oblasti udržitelného nakládání s odpady a materiály s pobočkami v Belgii, Nizozemsku, Francii, Německu, Portugalsku, Itálii, Irsku a Velké Británii. V roce 2024 zpracovalo více než 2 300 zaměstnanců 5,6 milionu tun odpadu, což vygenerovalo tržby ve výši 945 milionů eur. Společnost Indaver vnímá odhodlání a odborné znalosti svých vysoce motivovaných zaměstnanců jako klíč k úspěšným projektům a službám.

Z koše do Indaveru a zpět do ledničky

Indaver to chce změnit. Belgický průkopník v oblasti udržitelného zpracování odpadu si klade za cíl zajistit cirkulární využití obalů na potraviny. Za tímto účelem uvedla v loňském roce do provozu průlomový závod na recyklaci chemikálií po investicích v celkové výši 105 milionů eur. Antverpský závod Plastics2Chemicals využívá technologii vyvinutou interně společností Indaver k rozkladu plastů na konci jejich životnosti na jejich původní chemické složky. Dalším zpracováním se tyto látky čistí do bodu, kdy mají panenskou kvalitu, a jsou tedy vhodné pro opětovné použití při výrobě obalů na potraviny. Takže teď je konečně možné vyrobit nové jogurtové nádoby ze starých.

Celosvětově 
se recykluje pouze asi 10 procent polyolefinů. Před tepelnou depolymerací se plasty zpracovávají na aglomeráty. ©Indaver

„S Plastics2Chemicals se nám podařilo přeměnit odpad na cenné suroviny.“ „Tohoto výsledku jsme dosáhli kombinací inovací, vize, podnikání, spolupráce a řemeslného zpracování,“ oznámil generální ředitel společnosti Indaver Karl Huts při oficiálním otevření provozu Plastics2Chemicals v září 2025. Partnerství napříč celým hodnotovým řetězcem sehrála klíčovou roli v industrializaci tohoto projektu. Společnost spolupracovala s univerzitami na výzkumu nové technologie termální depolymerace a postupném ověření procesu. Další partneři dodávají vstupní suroviny pro plastový odpad a nakupují konečné produkty. A pokud jde o měřicí technologii, Indaver si pro všechny požadavky zvolil jako svého partnera společnost Endress+Hauser. Provoz využívá přes tisíc měřicích přístrojů Endress+Hauser k zajištění efektivních a spolehlivých procesů od začátku do konce.

Společnost Endress+Hauser se zapojila do projektu v Antverpách již v jeho raných fázích. ©Indaver

Efektivita díky digitalizaci

„Partnerství se společností Indaver se v průběhu času rozrostlo a spolupráce se v posledních pěti letech posílila na základě vzájemného respektu a sdílení znalostí,“ říká Johan Puimège, obchodní konzultant ve společnosti Endress+Hauser Belgium. „Sdílíme společný přístup k projektům: silné zaměření na provozní excelenci a využití nejnovějších technologií.“

Společnost Endress+Hauser se zapojila do antverpského projektu již v jeho raných fázích. Tým měl za úkol optimalizovat inženýrské, dodávkové, uváděcí, provozní a údržbářské práce – a tedy i náklady – po celou dobu životního cyklu elektrárny. „Převzali jsme tedy odpovědnost za všechny aspekty síťového inženýrství a výběr instrumentace a vyvinuli jsme koncept digitalizace,“ říká Puimège. Výsledkem byl přístrojový systém, který je dokonale přizpůsoben požadavkům společnosti Indaver, což následně zajišťuje stabilitu procesu a vysokou efektivitu.

Nové stavební bloky

Dodnes se prakticky veškerá recyklace plastového odpadu provádí mechanicky. Materiál se třídí, drtí, pere, suší, taví a zpracovává na granulát. Protože však chemická struktura polymerů zůstává nezměněna, závisí kvalita recyklátu do značné míry na tom, jak dobře byla vstupní surovina vytříděna a vyčištěna. A v tom spočívá problém: Odpadní plasty, zejména obalový odpad, jsou často silně kontaminovanou směsí materiálů. Navíc při mechanických procesech nelze plasty recyklovat donekonečna a recyklát často nelze znovu použít pro původní použití. Při chemické recyklaci se naopak polymerní řetězce, které tvoří plasty, rozkládají na molekuly – jejich původní chemické stavební bloky. Tyto stavební bloky pak mohou být použity k výrobě nových plastů stejné kvality jako panenské plasty vyrobené z fosilních surovin, což je činí vhodnými pro náročné aplikace, jako jsou obaly pro potravinářské účely.

Uvnitř reaktoru: Jak funguje inovativní proces

Společnost Indaver mechanicky předběžně upravuje plasty s ukončenou životností v samostatném zařízení a výsledné aglomeráty poté přepravuje do Antverp, kde jsou skladovány v silech. Odtud jsou aglomeráty pneumaticky dopravovány do extruderu, kde se zahřívají z pevné formy na horkou pastu a poté se přivádějí do elektrického pyrolýzního reaktoru.

„Hlavní výzva v našem procesu se týká reaktoru, který pracuje jak při velmi vysokých, tak i velmi nízkých teplotách,“ vysvětluje projektový inženýr společnosti Indaver Roel Sommen. Reaktor nejprve zplyňuje pastu jejím zahřátím na více než 400 °C za bezkyslíkových podmínek. Plyny se poté extrémně rychle ochladí v kalicích komorách, přičemž teplota se během jedné nebo dvou sekund zvýší z více než 400 °C na přibližně 100 °C. Výsledkem je kapalný produkt, který se poté přenese do dvou velkých destilačních věží, kde se oddělí jednotlivé frakce a získá se tak konečný produkt. Indaver to skladuje v šesti velkých nádržích o objemu 250 000 litrů a dvou nádržích o objemu 50 000 litrů.

Největším rychlým vítězstvím digitalizace je rychlý přístup ke všem datům. ©Vintage Productions

Aby společnost Endress+Hauser snížila náklady na inženýrské práce a urychlila uvedení do provozu, obrátila se na svou Centrální technickou platformu, digitální centrum pro širokou škálu nástrojů, dat a procesů. Společnost Endress+Hauser využívá platformu k zefektivnění výběru a konfigurace přístrojů, k tvorbě technických listů a CAD modelů a k simulaci cen. „Všechna rozhodnutí jsme byli schopni sledovat v reálném čase a poté data jednoduše exportovat,“ říká projektový inženýr společnosti Indaver Roel Sommen. „Tento přístup je inovativní, efektivní a šetří čas.“

Projekt také využívá digitální technologie k optimalizaci údržby, přičemž inteligentní senzory odesílají naměřené hodnoty a doplňková data zabezpečeným kanálem do cloudu Endress+Hauser Netilion. Díky této platformě IIoT může tým společnosti Indaver používat terminálové přístroje – například průmyslové tablety – ke správě výrobních provozů, přístupu k dokumentaci k přístrojům, vzdálenému zahájení ověřování a prohlížení diagnostických dat za účelem kontroly správné funkce senzorů. „Chceme zlepšit efektivitu ve všech oblastech.“ „Pro nás je největším rychlým ziskem digitalizace rychlý přístup ke všem datům,“ říká Steven Coppens, hlavní inženýr pro inženýrství a instrumentaci ve společnosti Indaver.

Velký obchodní potenciál

Antverpský provoz Plastics2Chemicals má v současnosti kapacitu přibližně tři tuny za hodinu, což je zhruba 26 000 tun ročně. Společnost Indaver si klade za cíl zvýšit toto číslo na 65 000 tun, což bude zahrnovat uvedení do provozu druhé linky. „Společnost Indaver také jedná o výstavbě dalších pokročilých recyklačních zařízení po celé Evropě,“ vysvětluje Johan Verdeyen, manažer chemického průmyslu společnosti Endress+Hauser Belgium.

V loňské počáteční fázi se společnost Indaver zaměřila výhradně na recyklaci předem upraveného polystyrenu z obalů na potraviny – jako jsou nádoby na jogurty a tácy na maso – na vysoce čistý styren. Chemičtí partneři nyní polymerují tento materiál zpět do polystyrenu – a výsledky lze již nalézt v pěnových miskách na maso, které používá belgický řetězec supermarketů. Existují také plány na využití určitého procenta tohoto recyklátu při výrobě obalů na jogurty. Letos Indaver také začal recyklovat polyolefinový odpad na naftu a vosk. Přidaná hodnota plynoucí z těchto procesů bude i nadále růst, protože EU do roku 2030 nařídila minimálně 10% podíl recyklovaného materiálu u některých typů plastových obalů – zejména těch, které jsou určeny pro přímý kontakt s potravinami. Tento požadavek pravděpodobně pomůže k tomu, aby se recyklovaný plast stal cennou komoditou.

„Naše interně vyvinutá technologie v kombinaci se strategickými partnerstvími a neustálými inovacemi nám umožňuje dodávat vysoce čisté materiály pro náročné aplikace, jako je balení potravin – což dokazuje, že cirkulární ekonomika a výkonnost mohou jít ruku v ruce,“ říká Erik Moerman, generální ředitel prodeje a vývoje ve společnosti Indaver Plastics2Chemicals.

Specialisté společnosti Endress+Hauser jsou ohromeni úspěchem společnosti Indaver v komercializaci chemické recyklace polystyrenu. „Výstavbou provozu v Antverpách společnost Indaver dokazuje svou ochotu investovat do inovací a držet se svých zásad.“ „Jsou to společnosti jako Indaver, které pracují na vytváření cirkulární ekonomiky a které jsou důležité pro budoucnost naší ekonomiky,“ říká Johan Puimège ze společnosti Endress+Hauser. Projekt dále posílil partnerství mezi oběma společnostmi. Cituji inženýra společnosti Indaver Roela Sommena: „Spolupráce mezi námi probíhala velmi hladce – a dobře si rozumíme i po osobní stránce.“ Pro mě je Johan spíš kolega než dodavatel.“

Zdroje k podobným tématům

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Časopis Changes vydávaný společností 1/2026 PDF, 7.5 MB
Formování udržitelné transformace
download icon Stahovat