Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku: DU73S

DU73S

DU73S
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Tento produkt již není k dispozici.

Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.

Level sensor, continuous.
Measuring: ultrasonic, contactless.
5m cable for connection to FHU73.
Sensor: Aluminium, PE, UP.
max meas. range under ideal condition:
Solids: 45m.
Blocking distance: 80cm.
Integrated sound velocity compensation.
Self cleaning effect of sensor membrane.

  • Nástupce