Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
obrázek produktu analyzátoru procesních plynů GM901

GM901
analyzátor procesních plynů

Měření CO pro monitorování emisí a řízení procesů.

IGM901
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Measured variables

    CO

  • Device version

    Cross-duct version
    Measuring probe version

  • Measuring range

    CO: 0 ... 500 ppm / 0 ... 20,000 ppm
    Depending on active measuring distance and gas temperature

Oblast použití

The GM901 gas analyzer is available as a cross-duct or probe type. As a result, it is suited to a broad range of applications – even for difficult measuring tasks such as high dust loads, overpressure, critical flow profiles, or high measuring gas concentrations.

  • Pro optimalizaci spalovacích procesů

  • Monitorování CO v uhelných mlýnech

  • Monitorování procesů v potravinářském průmyslu

Vlastnosti zařízení:

  • Reprezentativní měření podél průměru potrubí

  • Ovládání pomocí řídicí jednotky

  • Krátká doba odezvy

  • Ověřitelnost s plynem plněnou buňkou; sonda testovatelná plynem se zkušebním plynem

Výhody

  • Téměř nekompromisní výsledky měření díky přímému měření in-situ.

  • Rychlá a snadná instalace a uvedení do provozu.

  • Jednoduché a uživatelsky přívětivé ovládání.

  • Úsporný, protože je nenáročný na údržbu.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products