Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
obrázek produktu zařízení pro měření kvality vzduchu VICOTEC320

VICOTEC320
přístroj na měření kvality ovzduší

Pro řízení ventilace a přesné monitorování oxidu dusnatého v silničních tunelech.

IVIC320
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Measuring principle

    Differential optical absorption spectroscopy (DOAS), transmittance measurement, electrochemical cell, Resistance thermometer

  • Measured variables

    Visibility (K-value), NO, NO2, NOx, CO, Temperature

  • Measuring range

    K-value: 0 ... 15 km⁻¹ / 0 ... 200 km⁻¹
     
    NO: 0 ... 20 ppm / 0 ... 45 ppm
     
    NO2: 0 ... 1 ppm / 0 ... 5 ppm
     
    CO: 0 ... 100 ppm / 0 ... 300 ppm
     
    Temperature: -25 ... +55 °C / -25 ... +75 °C

  • Conformities

    ASTRA "Guideline - Ventilation of Road Tunnels" (2008)
     
    RABT 2006
     
    RVS 09.02.22

Oblast použití

Přístroj VICOTEC320 měří velmi malé koncentrace NO2 a NO a také viditelnost a teplotu v silničních tunelech rychle a současně. A to vše za použití průmyslově osvědčených komponent - bez zkušebních plynů pro nulový a referenční bod. Přesné hodnoty zajišťuje automatické, cyklické nastavení nuly a referenčního bodu. Robustní pouzdro odolává i důkladnému mytí tunelů bez jakéhokoli poškození.

  • Řízení ventilace a monitorování filtrů v tunelech

  • Monitorování kvality ovzduší v silničních tunelech


Vlastnosti zařízení:

  • Velmi nízké detekční limity pro NO a NO2

  • Automatické monitorování funkcí a samočinná regulace

  • Velmi robustní konstrukce z nerezové oceli

  • Automatické vyrovnání paprsku mezi vysílačem/přijímačem a reflektorem

Výhody

  • Úspory energie a nákladů na řízení ventilace díky velmi nízkému posunu nuly a přesnému měření.

  • Nízké provozní náklady, protože není nutné nasávat okolní vzduch ani používat zkušební plyny.

  • Nízké nároky na údržbu díky dlouhému intervalu údržby (cca 1 rok).

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products