Biomultioptický systém je klíčovou součástí pro snadné a spolehlivé měření bioprocesů v reálném čase s maximální sterilitou a efektivitou. Bezkontaktní multioptický systém je vybaven patentovanou samovyrovnávací čočkou pro špičkovou spektrální kvalitu a reprodukovatelnost. Spáruje se se sondou Rxn-10 a připojuje se k autoklávovatelnému (nebo gama sterilizovatelnému) jednorázovému biopouzdru pomocí snadno zacvakávacího mechanismu. Systém snižuje riziko údržby a křížové kontaminace u opakovaně použitelných nebo jednorázových stolních bioreaktorů.
Stolní bioreaktory pro měření glukózy, laktátu, aminokyselin, buněčné hustoty, titru a dalších parametrů.
Stolní fermentory pro měření glycerolu, methanolu, ethanolu, sorbitolu, biomasy a dalších parametrů.
Použití s průtokovou sestavou CYA680 pro vybrané následné bioprocesní aplikace.
Výhody
Snadnější použití a snížená údržba pro bioprocesování
Zjednodušený pracovní postup pro vyšší efektivitu procesu – výměna sond uprostřed šarže, použití více pouzder ve stejném reaktoru pro zjednodušenou redundanci a kalibrace/ověřování sond kdykoli.
Optimalizovaný spektrální výkon při použití s kompatibilním biopouzdrem.
Ramanova spektroskopie – pokročilá technologie pro optickou analýzu
Zvyšte bezpečnost provozu, zajistěte kvalitu výrobků a optimalizujte řízení. Ramanova spektroskopie měří složení a molekulární strukturu vašich vzorků v reálném čase – z laboratoře přímo do procesu.
Zjistěte, jak společnost Ciments Calcia transformuje své francouzské provozy pomocí nízkouhlíkových inovací, výroby slínku nové generace a vysoce výkonných systémů analýzy plynu dodávaných s rychlostí a spolehlivostí.
Accessory optics for the Rxn-10 probe Technical Information
Technické informace (TI)
Anglická verze - 07/2026
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 probe Operating Instructions
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 06/2026
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optic (KRBMO), bio sleeve (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe Brief Operating Instructions
Zkrácený návod (KA)
Anglická verze - 06/2026
New version available in English
Quick start guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Body: 316L stainless steel Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses Surface finish: Ra 15 with Electropolish to ASME BPE SF4 finish Adhesive: USP Class VI and ISO 10993 compatible
With non-contact and immersion optic: 532 nm, 785 nm, 1000 nm With bIO-Optic or Raman optic system for single use: 785 nm, 1000 nm With bio multi optic and bio sleeve or Raman flow assembly: 785 nm
Body: 316L stainless steel Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses Surface finish: Ra 15 with Electropolish to ASME BPE SF4 finish Adhesive: USP Class VI and ISO 10993 compatible
With non-contact and immersion optic: 532 nm, 785 nm, 1000 nm With bIO-Optic or Raman optic system for single use: 785 nm, 1000 nm With bio multi optic and bio sleeve or Raman flow assembly: 785 nm
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .