Pro zařízení s přísnými požadavky na přístrojové vybavení, jako například v potravinářském průmyslu
Nový senzor iTHERM QuickSens nabízí nejkratší dobu odezvy (t90 = 0,75 s) na trhu. Kombinace přesného, rychlého a stabilního měření teploty poskytuje nejvyšší stupeň kvality procesu a spolehlivou kvalitu výrobků. Další výhodou je, že minimální ponorná délka je snížena o > 70 %. Ponorná délka 20 až 30 mm stačí splnit i ty nejpřísnější požadavky. Rychlý senzor QuickSens měří teploty od −50 °C do +200 °C. Vložka 6 mm je odolná vůči vibracím až do 60 g.
Výhody
Nižší náklady
Nižší nároky na údržbu a menší prostoje
Zaručená kvalita výroby
Maximální bezpečnost procesu
Optimalizované procesy
Efektivita výroby se stává stále důležitější. Měření teploty jako nejčastěji měřený parametr v procesní automatizaci nabízí značný potenciál pro optimalizaci procesů. Tato řada přístrojů díky své unikátní technologii poskytuje zákazníkům značnou přidanou hodnotu, pokud jde o zkrácení časů na údržbu a prostoje výrobního zařízení, vysokou kvalitu produktů a maximální bezpečnost procesu.
PřesnostClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Doba odezvyt90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Max. procesní tlak (statický)depending on the configuration
Rozsah provozní teplotyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
PřesnostClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Doba odezvydepending on configuration
Max. procesní tlak (statický)depending on the configuration up to 500 bar
Rozsah provozní teplotyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Přesnosttřída AA dle IEC 60751 třída A dle IEC 60751 třída B dle IEC 60751 Třída speciál nebo standard dle ASTM E230 Třída 1 nebo 2 dle IEC 60584-2
Doba odezvynejrychlejší odezva s jímkou t90 začíná pod 10 s závisí na konfiguraci
Max. procesní tlak (statický)závisí na konfiguraci až do 100 bar
Rozsah provozní teplotyPT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 QuickSensTF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Teplotní element: Typ K až do 1.100 °C (2.012 °F) Typ J až do 800 °C (1.472 °F) Typ N až do 1.100 °C (2.012 °F)
Max. délka zanoření na vyžádáníaž do 4.500,0 mm (177'')
Přesnosttřída AA dle IEC 60751 třída A dle IEC 60751 třída B dle IEC 60751 Třída speciál nebo standard dle ASTM E230 Třída 1 nebo 2 dle IEC 60584-2
Doba odezvyt90 začíná na < 1,5 s QuickSens závisí na konfiguraci
Max. procesní tlak (statický)závisí na konfiguraci
Rozsah provozní teplotyPT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 QuickSensTF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Tepelný element: Typ K up to 1.100 °C (2.012 °F) Typ J up to 800 °C (1.472 °F) Typ N up to 1.100 °C (2.012 °F)
Max. délka zanoření na vyžádáníaž do 4.500,0 mm (177'')
PřesnostClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Doba odezvydepending on configuration
Max. procesní tlak (statický)depending on the configuration up to 500 bar
Rozsah provozní teplotyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. délka zanoření na vyžádáníup to 1.500,0 mm (59,06'')
Přesnosttřída B podle IEC 60751 třída A podle IEC 60751 třída AA podle IEC 60751
Doba odezvyv závislosti na sestavě QuickSens: t90 = 1,5 s StrongSens: t90 = 9,5 s
Max. procesní tlak (statický)při 20 °C: 40 bar (580 psi)
Rozsah provozní teplotyPT100 WW: -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) StrongSens: -50 °C … 500 °C (-58 °F … 932 °F) QuickSens: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F) PT100 TF: -50 °C … 200 °C
Max. délka zanoření na vyžádání48"
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .