- F
- L
- E
- X
ASME závitové kuželové provedení
- F
- L
- E
- X
ASME přivařovací kuželová verze
- F
- L
- E
- X
ASME stupňovité provedení s přivařovacím hrdlem
- F
- L
- E
- X
ASME přírubová kuželová verze PTFE
ASME závitové kuželové provedení
Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Doba odezvy
depending on configuration
-
Max. procesní tlak (statický)
depending on the configuration up to 500 bar
-
Rozsah provozní teploty
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 basic TF:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
84"
Oblast použití
iTHERM ModuLine TM152 je modulární imperiální teploměr RTD nebo TC s tyčovou teploměrnou jímkou nebo s teploměrnou jímkou pro použití na místě. Je vhodný pro každou aplikaci, od základní funkčnosti až po špičkový výkon ve všech odvětvích.
Pro univerzální použití ve všech odvětvích: Od těžkého průmyslu (energetika, chemický průmysl, ropa a plyn) až po energetické aplikace.
Mezinárodní certifikace: např. ochrana proti výbuchu dle ATEX, IECEx, CSA C/US a NEPSI.
Teplotní převodník iTEMP se všemi běžnými komunikačními protokoly a volitelným připojením Bluetooth®.
Výhody
Modulární konfigurace pro všechny aplikace: Široký výběr komponentů a inovací, vše sloučené pod jedním objednacím kódem.
Zvýšená účinnost: Nejrychlejší doba odezvy s vložkou QuickSleeve a optimální tepelnou vazbou nebo konstrukcí senzoru iTHERM QuickSens.
Zvýšená bezpečnost: Spolehlivost v náročných aplikacích s iTHERM StrongSens a nejvyšší odolností proti vibracím nebo s druhou procesní bariérou s dvojitým těsněním nebo s teploměrnou jímkou iTHERM TwistWell se spirálovou konstrukcí.
Snadná manipulace: Dělitelný prodlužovací krk iTHERM QuickNeck pro minimalizaci prostojů z důvodu údržby.
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
Měřicí princip
Odporový snímač teploty
-
Charakteristika/aplikace
imperial style
modular temperature assembly
universal range of application
suitable for hazardous areas
suitable for high process pressures
with neck or iTHERM QuickNeck
incl. thermowell / protection tube (metal) or to be installed into thermowell
can be used with iTHERM StrongSens -
Teploměrná/ochranná jímka
barstock (drilled) or to be used with thermowell
-
Vložka/sonda
mineral insulated (MI), flexible
-
Vnější průměr ochranné jímky
5/8" (15.88 mm)
3/4" (19.05 mm)
7/8" (22.2 mm)
1" (25.4 mm)
1.050" (26.7 mm)
1-1/16" (27 mm)
1-1/8" (28.58 mm)
1-1/4" (31.75 mm)
1.315" (33.4 mm)
1-3/8" (34.93 mm)
1-1/2" (38.1 mm)
1.660" (42.16 mm)
1.900" (48.26 mm) -
Max. délka zanoření na vyžádání
84"
-
Materiál ochranné/teploměrné jímky
316/316L
304/304L
Alloy600
AlloyC276
A182 F22
A182 F11
A182 F91
A105
Duplex -
Volitelný nátěr
PTFE coated
Tantalum sleeve -
Procesní připojení
Male thread:
G1/2", G3/4"
NPT1/2", NPT3/4", NPT 1", NPT 1-1/4", NPT 1-1/2"
Innen-Gewinde:
NPT1/2"
Flansche:
ASME 1" 150 RF
ASME 1" 300 RF
ASME 1" 600 RF
ASME 1" 900/1500 RF
ASME 1 1/2" 150 RF
ASME 1 1/2" 300 RF
ASME 1 1/2" 600 RF
ASME 1 1/2" 900/1500 RF
ASME 2" 150 RF
ASME 2" 300 RF
ASME 2" 600 RF
zum Einschweißen:
NPS 3/4" (26.7 mm)
NPS 1" (33.4 mm)
NPS 1-1/4" (42.2 mm)
NPS 1-1/2" (48.3 mm)
1-3/8" (34.92 mm) -
Tvar hrotu
straight
tapered
stepped -
Drsnost povrchu Ra
0,76 μm (30 μin.)
1,6 μm (63,0 μin.) -
Rozsah provozní teploty
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 basic TF:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Max. procesní tlak (statický)
depending on the configuration up to 500 bar
-
Přesnost
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Doba odezvy
depending on configuration
-
Integrovaný hlavicový převodník
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX Ex ec
ATEX IECEx Ex ia
CSA C/US IS, NI, XP, DIP
INMETRO Ex ia -
Certifikace
SIL (Transmitter), CRN
-
-
Technické informace (TI)
TI iTHERM ModuLine TM152
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 05/2025New version available in EnglishIndustrial modular thermometer
EN CS 12/05/202510/06/2024Jazyk:
English
Verze:
12/05/2025
Velikost souboru:
3.4 MB
Název souboru:
TI01794TEN_0225-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Teploměr iTHERM ModuLine
-
Návod k obsluze (BA)
Česká verze - 11/2024New version available in EnglishUniverzální, modulární teploměry RTD/TC pro širokou škálu průmyslových aplikací
EN CS 04/08/202530/11/202431/08/2018Jazyk:
Czech
Verze:
30/11/2024
Velikost souboru:
809.6 KB
Název souboru:
BA01915TCS_0224-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Teploměr iTHERM ModuLine
-
Zkrácený návod (KA)
Česká verze - 04/2025New version available in EnglishUniverzální, modulární teploměry RTD/TC pro širokou škálu průmyslových aplikací
EN CS 01/04/2025Jazyk:
Czech
Verze:
01/04/2025
Velikost souboru:
504.6 KB
Název souboru:
KA01743TCS_0125-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Austausch Anschlussblock
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 11/2025New version available in EnglishEinbauanleitung zum Austausch des Keramik Anschlussblock
EN CS 17/11/2025Jazyk:
English
Verze:
17/11/2025
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
71119430.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Unpacking instructions
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 10/2026New version available in EnglishUnpacking instructions
Jazyk:
English
Verze:
06/10/2026
Velikost souboru:
168 KB
Název souboru:
Unpacking instructions.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Feldgehäuse TA30A
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishFeldgehäuse TA30A
Jazyk:
English
Verze:
07/05/2026
Velikost souboru:
217.8 KB
Název souboru:
Bild TA30A.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT72 Transmitter HART
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT72 Transmitter HART
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
135.3 KB
Název souboru:
Bild TMT72.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishiTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
154 KB
Název souboru:
Bild TMT85.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 09/2018New version available in EnglishiTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
Bild für SFTEN CS 01/09/2018Jazyk:
English
Verze:
01/09/2018
Velikost souboru:
125.9 KB
Název souboru:
Bild TMT71.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Information Typenschild DIENST-T
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 11/2025New version available in EnglishInformation zur Typenschild Bestellung mit DIENST-T
EN CS 03/11/2025Jazyk:
English
Verze:
03/11/2025
Velikost souboru:
294.5 KB
Název souboru:
DIENST_T.pdf
-
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD výkresy CAD výkresy
- CAD výkresy
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty