Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
Standard dle ASTM E-230
Special dle ASTM E-230 -
Doba odezvy
63% rt = 1 s
-
Max. procesní tlak (statický)
Nelze použít
-
Rozsah provozní teploty
Typ T:
-270 °C ...370 °C
(-454 °F ...698 °F)
Typ J:
-210 °C ...720 °C
(-346 °F ...1.328 °F)
Typ E:
-270 °C ...820 °C
(-454 °F ...1.508 °F)
Typ K:
-270 °C ...1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F)
Typ N:
-270 °C ...1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 100" (2540 mm)
ostatní na dotaz
Oblast použití
Tento modulární teploměr je určen pro různé aplikace v náročných prostředích, např. v elektrárnách, rafineriích, v chemickém a petrochemickém průmyslu. Toto robustní zařízení je určeno pro použití ve stávající teploměrové jímce. S různými hlavovými převodníky je kompletní zařízení připraveno pro použití s vyšší přesností měření a vyšší spolehlivostí.
Sestavu senzoru je možno použít v následujících oborech:
Chemický průmysl
Petrochemický průmysl
Rafinerie
Námořní plošiny
Výhody
Sestava teploměru je schválená pro maximální bezpečnost podle FM/CSA XP třídy 1 odd. 1.
Nákup celého systému měření teploty z jednoho místa. Jeden z nejlepších převodníků na světě s integrovaným senzorem pro náročné aplikace ve zpracovatelském průmyslu.
Vyjmi teploměr z krabice a zrovna ho nainstaluj!
Zdokonalená galvanická izolace u většiny přístrojů (2 kV)
Platí jednoduché pravidlo: Za konkurenceschopnou cenu získáte vysokou hodnotu. Objednání i přeobjednání je snadné. Pod číslem modelu je zahrnut senzor, teploměrná jímka a sestava převodníku, což je vše, co je potřeba pro instalaci jednoho měřicího místa.
Všechny převodníky iTEMP mají dlouhodobou stabilitu ≤ 0,05 % za rok.
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
Měřicí princip
Termočlánek
-
Charakteristika/aplikace
explozi odolné US provedení
modulární konstrukce teploměru
pro náročné aplikace
s prodloužením
k použití s existující jímkou -
Teploměrná/ochranná jímka
k použití s ochrannou jímkou
-
Vložka/sonda
zaizolováno minerálním materiálem (MI), flexibilní
-
Vnější průměr ochranné jímky
1/4'' (6,35 mm)
3/8'' (9,53 mm) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 100" (2540 mm)
ostatní na dotaz -
Materiál ochranné/teploměrné jímky
potažený senzor
316
Alloy 600 -
Volitelný nátěr
Nelze použít
-
Procesní připojení
Připojení jímky
vnější závit:
NPT1/2" -
Tvar hrotu
přímý
-
Drsnost povrchu Ra
Nelze použít
-
Rozsah provozní teploty
Typ T:
-270 °C ...370 °C
(-454 °F ...698 °F)
Typ J:
-210 °C ...720 °C
(-346 °F ...1.328 °F)
Typ E:
-270 °C ...820 °C
(-454 °F ...1.508 °F)
Typ K:
-270 °C ...1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F)
Typ N:
-270 °C ...1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F) -
Max. procesní tlak (statický)
Nelze použít
-
Přesnost
Standard dle ASTM E-230
Special dle ASTM E-230 -
Doba odezvy
63% rt = 1 s
-
Integrovaný hlavicový převodník
ano (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
FM XP
CSA XP
FM/CSA XP
CSA GP -
Certifikace
SIL (pouze převodník)
-
-
Technické informace (TI)
T53, T54 and T55
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 01/2023New version available in EnglishExplosion proof thermocouple assemblies in thermowells with spring
loaded insert and enclosure for process industryEN CS 27/01/202314/01/202131/05/201821/08/201501/12/2006Jazyk:
English
Verze:
27/01/2023
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI00127REN_1623-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
T55 Compact Instructions
-
Zkrácený návod (KA)
Anglická verze - 12/2012New version available in EnglishExplosion proof thermocouple assembly
EN CS 01/12/201201/05/200701/03/2007Jazyk:
English
Verze:
01/12/2012
Velikost souboru:
567.5 KB
Název souboru:
KA00245rae_1312.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT72 Transmitter HART
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT72 Transmitter HART
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
135.3 KB
Název souboru:
Bild TMT72.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishiTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
154 KB
Název souboru:
Bild TMT85.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 09/2018New version available in EnglishiTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
Bild für SFTEN CS 01/09/2018Jazyk:
English
Verze:
01/09/2018
Velikost souboru:
125.9 KB
Název souboru:
Bild TMT71.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT82 Transmitter HART
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT82 Transmitter HART
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
178.9 KB
Název souboru:
Bild TMT82.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
263.2 KB
Název souboru:
Bild TMT84.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
T15, T55, TU211, TU221
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Anglická verze - 08/2019New version available in EnglishCSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100117Jazyk:
English
Verze:
26/08/2019
Velikost souboru:
60.9 KB
Název souboru:
160100117.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Temperature assemblies T13, T14, T15, T53, T54, T55 Control drawing CSA (XP, DIP)
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Anglická verze - 12/2022New version available in EnglishInstallation notes for CSA approved apparatus
Jazyk:
English
Verze:
19/12/2022
Velikost souboru:
97 KB
Název souboru:
XA02075TEN_03.22.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
T15, T55, TU221, TU211
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Anglická verze - 08/2019New version available in EnglishCSA:
Control Drawing XP, DIP
160100115Jazyk:
English
Verze:
26/08/2019
Velikost souboru:
55.8 KB
Název souboru:
160100115.pdf
-
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD výkresy CAD výkresy
- CAD výkresy
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty