Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
třída A dle IEC 60751
třída B dle IEC 60751 -
Doba odezvy
63% rt = 3 s
-
Max. procesní tlak (statický)
Nelze použít
-
Rozsah provozní teploty
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 100" (2540 mm)
ostatní na dotaz
Oblast použití
Tento robustní přístroj je připraven k použití uvnitř i stávající jímce S různými hlavovými převodníky, které splňují potřeby aplikace a prostoru. Přístroj nabízí zvýšenou přesnost a spolehlivost měření. Různé možnosti připojení, rozměry a materiály (jako 316L SS a Hastelloy C276) nabízejí flexibilní možnosti použití.
Teplotní senzor T15 je sestava RTD, která je určena pro použití v nepříznivých a výbušných prostředích, k tomu máme certifikáty FM a CSA.
Senzor se skládá z měřicí sondy včetně izolovaného prvku RTD a pouzdra.
Sestavu senzoru je možno použít v následujících oborech:
Chemický průmysl
Petrochemický průmysl
Rafinerie
Námořní plošiny
Výhody
Sestava teploměru je schválena pro maximální bezpečnost podle FM/CSA XP třídy 1 odd. 1
Nákup celého systému měření teploty z jednoho místa. Jeden z nejlepších převodníků na světě s integrovaným senzorem pro náročné aplikace ve zpracovatelském průmyslu
Vyjmi teploměr z krabice a zrovna ho nainstaluj!
Zdokonalená galvanická izolace u většiny přístrojů (2 kV)
Platí jednoduché pravidlo: za konkurenceschopnou cenu získáte vysokou hodnotu. Objednání i přeobjednání je snadné. Základní model zahrnuje senzor, ochrannou jímku a sestavu převodníku, což je vše, co je potřeba pro jedno měřicí místo.
Všechny převodníky iTEMP mají dlouhodobou stabilitu ≤ 0,05 % za rok.
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
T13, T14 and T15
Explosion proof RTD assemblies in thermowells with spring loaded insert
and enclosure for process industryEN CS 10/01/202313/01/202131/05/201812/05/201526/10/2009Jazyk:
English
Verze:
10/01/2023
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI00126REN_1623-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
T15 Compact Instructions
RTD explosion proof assembly
EN CS 04/02/201305/07/200723/03/2007Jazyk:
English
Verze:
04/02/2013
Velikost souboru:
680 KB
Název souboru:
Ka00238ren_1312.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Temperature assemblies T13, T14, T15, T53, T54, T55 Control drawing CSA (XP, DIP)
Installation notes for CSA approved apparatus
Jazyk:
English
Verze:
19/12/2022
Velikost souboru:
97 KB
Název souboru:
XA02075TEN_03.22.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
T15, T55, TU211, TU221
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100120Jazyk:
English
Verze:
12/04/2019
Velikost souboru:
69.6 KB
Název souboru:
160100120.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
T15, T55, TU211, TU221
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100117Jazyk:
English
Verze:
26/08/2019
Velikost souboru:
60.9 KB
Název souboru:
160100117.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
T15, T55, TU221, TU211
CSA:
Control Drawing XP, DIP
160100115Jazyk:
English
Verze:
26/08/2019
Velikost souboru:
55.8 KB
Název souboru:
160100115.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
T15, T55, TU211, TU221
FM:
Control Drawing XP, DIP
160100119Jazyk:
English
Verze:
12/04/2019
Velikost souboru:
63.7 KB
Název souboru:
160100119.pdf
-
-
-
Schválení FM/ČSA (ZD)
Control Drawing FM XP, NI, DIP T15, T55, TU211, TU221
Temperature Process RTD Explosion Proof T15, Process TC Explosion
Proof
T55, RTD insert TU211, TC insert TU221
Installation Notesfor Hazardous LocationsEN CS 24/11/202020/02/201402/01/2007Jazyk:
English
Verze:
24/11/2020
Velikost souboru:
66.6 KB
Název souboru:
160100120.pdf
-
-
-
Schválení FM/ČSA (ZD)
Temperature assemblies T15, T55 Measurement inserts TU221, TU211 Installation notes for CSA explosion proof approved apparatus
Temperature Process RTD Explosion Proof T15, Process TC Explosion
Proof T55, RTD insert TU211, TC insert TU221 Installation NotEN CS 19/03/202001/11/201101/03/2006Jazyk:
English
Verze:
19/03/2020
Velikost souboru:
283.8 KB
Název souboru:
160100115.pdf
-
-
-
Schválení FM/ČSA (ZD)
Temperature assemblies T15, T55 Measurement inserts TU211, TU221 Installation notes for CSA explosion proof approved apparatus XP, DIP, NI
Temperature Process RTD Explosion Proof T15, Process TC Explosion
Proof T55, RTD insert TU211, TC insert TU221 Installation NotEN CS 19/03/202001/11/201102/06/2006Jazyk:
English
Verze:
19/03/2020
Velikost souboru:
324.4 KB
Název souboru:
160100117.pdf
-