Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Liquiline System CA80SI – analyzátor křemíku pro napájecí vodu, páru, kondenzát a demilinky

Analyzátor křemíku
Liquiline System CA80SI

Kolorimetrický analyzátor pro monitoring čistoty napájecí vody, páry, kondenzátu a demilinky

CA80SI
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Rozsah měření

    0 až 500 µg/l (ppb)
    50 až 5 000 µg/l (ppb)

  • Procesní teplota

    5 až 45 °C (41 až 113 °F)

  • Procesní tlak

    1 až 5 bar (14.5 až 72.5 psi)

  • Měřicí metoda

    Soulad se standardním principem kolorimetrického měření – heteropoly modrá metoda

Oblast použití

Liquiline System CA80SI je přesný on-line analyzátor křemíku, který hlídá energetické provozy a vybavení před rizikem tvorby křemičitanových nánosů a zaručuje optimální výkon turbín a demilinek. Jeho jedinečná kombinace peristaltických a vysoce přesných dávkovacích čerpadel umožňuje extrémně spolehlivý provoz s nízkými nároky na údržbu. Analyzátor křemíku je vybaven pokročilou diagnostikou a díky flexibilní konstrukci se jednoduše adaptuje na konkrétní provoz osazením až 6 kanálů a připojením až 4 senzorů Memosens.

Analyzátor křemíku CA80SI monitoruje stopové koncentrace křemíku v energetických provozech:

  • Ukazatel čistoty napájecí vody a páry

  • Poskytnutí včasné výstrahy při netěsnostech kondenzátoru

  • Včasná výstraha před vyčerpáním kapacity anexů a demilinek

Výhody

  • Ochrana drahých provozních jednotek v energetickém průmyslu: Analyzátor křemíku monitoruje stopové koncentrace křemíku v parovodních okruzích a pomáhá předcházet tvorbě křemičitých nánosů na teplosměnných plochách a turbíně.

  • Včasná on-line detekce kritických koncentrací křemíku zaručuje efektivní provoz a optimalizované cykly údržby včetně rychlých protiopatření.

  • Standardní metoda Heteropoly Blue umožňuje přímé srovnání s laboratorními výsledky.

  • Ideální spolehlivost: Jedinečná kombinace peristaltických a vysoce přesných dávkovacích čerpadel zaručuje stabilní provoz s nízkými nároky na údržbu.

  • Optimalizovaná investice: Volitelná možnost až 6 vzorkovacích kanálů splňuje v každém okamžiku požadavky proměnlivých procesů, zatímco připojení senzorů Memosens umožňuje snadné rozšíření na kompletní měřicí stanici.

  • Hladká integrace do systémů pro řízení procesů, a to díky digitálním sběrnicovým systémům, jako jsou např. Modbus, EtherNet/IP nebo PROFIBUS.

  • Pokročilá diagnostika a vzdálený přístup přes webový server umožňují rychlou obnovu funkce v případě chyb.

Videa

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Předchůdce