„V závislosti na délce dráhy a aplikaci se rozsah měření liší v rozmezí: TOCeq: 0 až 400 mg/l CODeq: 0 až 20 000 mg/l BODeq: 0 až 5 000 mg/l SAC254: 0 až 1 000 /m TU: 0 až 800 FAU TSS: 0 až 10 000 mg/l NO3-N: 0 až 500 mg/l APHA/Hazen: 0 až 500 Hazen
Memosens Wave CAS80E nabízí spolehlivá měření relevantních analytických parametrů v reálném čase, například chemické a biologické spotřeby kyslíku (CHSK, BSK), zákalu, obsahu dusičnanů a absorpčního koeficientu napříč světelným spektrem (SAC) – to vše v jednom přístroji. Zvyšuje tedy celkovou výkonnost a snižuje náklady na provoz míst měření. Kompaktní a praktický, spektrometr Memosens Wave CAS80E vyniká bezproblémovou instalací a údržbou a poskytuje spolehlivé výstupy bez vnějšího rušení díky digitální technologii Memosens.
Spektrometr Memosens Wave CAS80E je určen pro měření široké škály analytických parametrů pro:
pitnou vodu
povrchovou vodu
odpadní vody
průmyslové odpadní vody
technologická zařízení
Výhody
Díky fungování přímo v procesu zajišťuje nepřetržité měření.
Získávejte spolehlivé výstupy bez vnějšího rušení díky digitální technologii Memosens.
Poskytuje analýzu standardních parametrů pro monitorování vody a odpadních vod. Měří vámi vybrané parametry: zákal, nerozpuštěné látky, CODEq, CODEq filtr., DOCeq, BODeq, TOCeq, SAC254, dusičnany a barvu APHA-Hazen.
Spektrometr se snadno přizpůsobí vašemu zamýšlenému způsobu použití díky předinstalovaným analytickým modelům.
Kompaktní a lehký spektrometr se snadnou instalací vás přesvědčí svými nízkými nároky na provoz a údržbu.
Proline Teqwave MW 300 delivers stable real-time data taken directly from the process, reduces maintenance work, and allows quicker intervention if changes to the process are required.
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
Monitoring přítoku a odtoku čistíren odpadních vod Pitná voda a povrchové vody
Montáž
In-situ (ponoření do procesu), vysouvací se vzorkem a průtočnou celou
Charakteristika
In-situ (ponoření do procesu), vysouvací se vzorkem a průtočnou celou Spektrometr UV/VIS pro měření TOCeq, CODeq, BODeq, SAC254, TU/TSS, dusičnanů, barvy APHA/Hazen
Rozsah měření
„V závislosti na délce dráhy a aplikaci se rozsah měření liší v rozmezí: TOCeq: 0 až 400 mg/l CODeq: 0 až 20 000 mg/l BODeq: 0 až 5 000 mg/l SAC254: 0 až 1 000 /m TU: 0 až 800 FAU TSS: 0 až 10 000 mg/l NO3-N: 0 až 500 mg/l APHA/Hazen: 0 až 500 Hazen
Princip měření
Absorbance UV/VIS při 200 až 800 nm
Provedení
40 mm
Materiál
Kryt: nerezová ocel nebo titan Okénka: safír nebo křemenný krystal O-kroužky: EPDM
Rozměr
571,4 × 40 mm 21,5 × 1,6 in
Procesní teplota
0 až 50 °C 32 až 122 °F
Procesní tlak
0,5 až 10 bar abs. 7,3 až 145 psi
Teplotní čidlo
−20 až 60 °C −4 až 140 °F
Připojení
G 1 a NPT 3/4"
Ochrana proti vniknutí
IP 68
Měřicí princip
Absorbance UV
Nadpis výrobku
Multiparameter Sensor for water analysis. Process control and quality monitoring in the field of wastewater, drinking water and surface water.
Aplikace
Monitoring přítoku a odtoku čistíren odpadních vod, pitné vody a povrchových vod
Charakteristika
In-situ (ponoření do procesu) Vysouvací se vzorkem a průtočnou celou Spektrometr UV/VIS pro měření TOCeq, CODeq, BODeq, SAC254, TU/TSS, dusičnanů, barvy APHA/Hazen
Rozsah měření
V závislosti na délce dráhy a aplikaci se rozsah měření liší v rozmezí: TOCeq: 0 až 400 mg/l CODeq: 0 až 20 000 mg/l BODeq: 0 až 5 000 mg/l SAC254: 0 až 1 000 /m TU: 0 až 800 FAU TSS: 0 až 10 000 mg/l NO3-N: 0 až 500 mg/l APHA/Hazen: 0 až 500 Hazen
Provedení
40 mm
Materiál
Kryt: nerezová ocel nebo titan Okénka: safír nebo křemenný krystal O-kroužky: EPDM
Procesní teplota
0 až 50 °C 32 až 122 °F
Procesní tlak
0,5 až 10 bar abs. 7,3 až 145 psi
Teplotní čidlo
−20 až 60 °C −4 až 140 °F
Připojení
G 1 a NPT 3/4"
Ochrana proti vniknutí
IP 68
Měřicí princip
Absorbance UV
Charakteristika
In-situ (ponoření do procesu), vysouvací se vzorkem a průtočnou celou Spektrometr UV/VIS pro měření TOCeq, CODeq, BODeq, SAC254, TU/TSS, dusičnanů, barvy APHA/Hazen
Měřicí metoda
Absorbance UV/VIS při 200 až 800 nm
Velikost
571,4 × 40 mm 21,5 × 1,6 in
Provedení
40 mm
Procesní teplota
0 až 50 °C 32 až 122 °F
Okolní teplota
−20 až 60 °C −4 až 140 °F
Procesní tlak
0,5 až 10 bar abs. 7,3 až 145 psi
Speciální položky
G 1, NPT 3/4 IP 68 (1 m / 3,3 ft) vodní sloupec s 1N KCl po dobu 60 dní
Aplikace
Monitoring přítoku a odtoku čistíren odpadních vod Pitná voda a povrchové vody
Rozsah měření
V závislosti na délce dráhy a aplikaci se rozsah měření liší v rozmezí: TOCeq: 0 až 400 mg/l CODeq: 0 až 20 000 mg/l BODeq: 0 až 5 000 mg/l SAC254: 0 až 1 000 /m TU: 0 až 800 FAU TSS: 0 až 10 000 mg/l NO3-N: 0 až 500 mg/l APHA/Hazen: 0 až 500 Hazen
This instruction applies to following spare part kits: 71504608 Kit CA80TN High power board 71504609 Kit CA80TN Photometer CPU 71504610 Kit CA80TN Connection board photometer 71503214 Kit CA80TN Control module
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .