Zajištění bezpečnosti provozu s ProtectBlue
Zajištění bezpečnosti provozu s ProtectBlue
Jednokanálový převodník pro Memosens a analogové signály (pH, ORP, vodivost)
1/2 × 4–20 mA, HART, Profibus PA, FF
volitelně druhý výstup i dodatečně
IP 66/67, NEMA4X
Liquiline CM42B zajišťuje přesné a spolehlivé měření pH, ORP, vodivosti i kyslíku i v náročných provozních podmínkách.
Má jednoduché a intuitivní ovládání přímo na přístroji. Zároveň ho můžete snadno sledovat a nastavovat na dálku pomocí Bluetooth a aplikace SmartBlue v mobilu.
Bezdrátová komunikace je přitom dobře zabezpečená, takže se nemusíte bát neoprávněného přístupu.
Díky různým variantám provedení lze zařízení snadno přizpůsobit konkrétním požadavkům instalace.
Převodník Liquiline CM42B je vhodný pro náročné procesní aplikace v následujících průmyslových odvětvích.
Chemikálie
Jídlo & Nápoje
Farmacie
Síla a energie
Ropa a plyn
Těžba, nerosty a kovy
Díky svým mezinárodním schválením ochrany proti výbuchu, jako jsou IECEx, ATEX, C/US IS Cl. I div 1 a CHN-Ex je vysílač vhodný do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Pohodlná obsluha a konfigurace: Intuitivní koncepce ovládání umožňuje snadné a rychlé uvedení do provozu a konfiguraci na místě. Připojení Bluetooth a aplikace SmartBlue umožňují monitorování a ovládání prostřednictvím smartphonu nebo tabletu.
Jedinečné zabezpečení: Připojení Bluetooth se vyznačuje jedinečným bezpečnostním konceptem ProtectBlue. Profitujete z vnější a vnitřní bezpečnosti.
Vhodný pro všechny procesy: Převodník je k dispozici v polním provedení (nerez nebo polykarbonát) a dále v provedení na DIN lištu s externím displejem. Jednoduše vyberte vhodnou verzi pro integraci do skidu, použijte ji v hygienickém prostředí nebo ji použijte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Vyšší bezpečnost procesu a doba provozuschopnosti: Technologie Memosens vám poskytuje bezpečný digitální přenos dat a vysokou dostupnost naměřených hodnot. Plug & play předkalibrovaných senzorů snižuje prostoje v procesu výroby při kalibraci.
Bezproblémová integrace systému: Liquiline CM42B nabízí komunikaci HART s certifikací HCF, která umožňuje snadnou a bezpečnou integraci do vašeho systému řízení procesů.
Všechny relevantní informace o zařízeních jsou k dispozici: QR kód podle normy EN 61406 nabízí přímý přístup ke všem datům zařízení, což tvoří základ pro digitální dvojčata a zvyšuje efektivitu údržby.
Jednoduché produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
|
Anglická verze - 05/2026 |
Two-wire transmitter Field device and device for DIN rail mounting
| EN | CS | ||
|
21/05/2026
|
|
|
|
|
25/02/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
21/05/2026 |
|
Velikost souboru: |
5 MB |
|
Název souboru: |
TI01817CEN_0226-00.pdf |
|
Anglická verze - 04/2026 |
Two-wire transmitter Field device
| EN | CS | ||
|
09/04/2026
|
|
|
|
|
24/02/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
09/04/2026 |
|
Velikost souboru: |
4.6 MB |
|
Název souboru: |
BA02380CEN_0226-00.pdf |
Two-wire transmitter
Field device and device for DIN rail mounting
| EN | CS | ||
|
21/05/2026
|
|
|
|
|
25/02/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
21/05/2026 |
|
Velikost souboru: |
5 MB |
|
Název souboru: |
TI01817CEN_0226-00.pdf |
Two-wire transmitter
Device for DIN rail mounting
| EN | CS | ||
|
09/04/2026
|
|
|
|
|
24/02/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
09/04/2026 |
|
Velikost souboru: |
4.2 MB |
|
Název souboru: |
BA02381CEN_0226-00.pdf |
Two-wire transmitter
Field device
| EN | CS | ||
|
09/04/2026
|
|
|
|
|
24/02/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
09/04/2026 |
|
Velikost souboru: |
4.6 MB |
|
Název souboru: |
BA02380CEN_0226-00.pdf |
Dvouvodičový převodník
Přístroj pro montáž na lištu DIN
| EN | CS | ||
|
09/04/2026
|
|
|
|
|
21/01/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
|
Verze: |
09/04/2026 |
|
Velikost souboru: |
3.6 MB |
|
Název souboru: |
KA01731CCS_0226-00.pdf |
Dvouvodičový převodník
Přístroj pro volné umístění v terénu
| EN | CS | ||
|
09/04/2026
|
|
|
|
|
21/01/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
|
Verze: |
09/04/2026 |
|
Velikost souboru: |
4 MB |
|
Název souboru: |
KA01730CCS_0226-00.pdf |
Kit Mastbefestigung
| EN | CS | ||
|
28/02/2017
|
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
|
31/12/2011
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
28/02/2017 |
|
Velikost souboru: |
659.1 KB |
|
Název souboru: |
EA00010CA2_0317.pdf |
Electronic and mechanical components
| EN | CS | ||
|
18/03/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
18/03/2025 |
|
Velikost souboru: |
4.4 MB |
|
Název souboru: |
EA01516CEN_0125-00.pdf |
Two-wire transmitter
KOR Ex ia IIC T6/T4 Ga
| EN | CS | ||
|
20/01/2026
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
20/01/2026 |
|
Velikost souboru: |
692.5 KB |
|
Název souboru: |
XA03650CEN_0125-00.pdf |
Dvouvodičový převodník
ATEX: II 1G Ex ia IIC T6/T4 Ga
IECEx: Ex ia IIC T6/T4 Ga
| EN | CS | ||
|
03/06/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
|
Verze: |
03/06/2025 |
|
Velikost souboru: |
778.4 KB |
|
Název souboru: |
XA03507CCS_0125-00.pdf |
Two-wire transmitter
CHN Ex ia IIC T6/T4 Ga
| EN | CS | ||
|
23/07/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
23/07/2025 |
|
Velikost souboru: |
550.5 KB |
|
Název souboru: |
XA03619CEN_0125-00.pdf |