Naše přístroje z řady Fundamental Selection mají prodlouženou 5letou záruku – jasný důkaz naší důvěry v jejich dlouhodobou spolehlivost a výkon.
V případě reklamace se můžete spolehnout na rychlý proces výměny a minimální administrativní náročnost – poskytneme vám klid v nejdůležitějších chvílích a pomůžeme vám udržet plynulý chod provozu.
Platí záruční podmínky
Prodloužená záruka podléhá specifickým podmínkám. Podrobnosti naleznete v místně platných Obecných obchodních podmínkách (GTC) na příslušné stránce našeho webu.
Převodník Liquiline Compact CM72 je ideální v případě omezeného instalačního prostoru a jestliže nepotřebujete využívat flexibilitu nastavitelného zařízení na měření více parametrů.
V kombinaci s volitelnou jednotkou RIA15 můžete zobrazovat měřenou hodnotu přímo v místě instalace.
Převodník Liquiline Compact CM72 je ideální v případě omezeného instalačního prostoru a jestliže nepotřebujete využívat flexibilitu nastavitelného zařízení na měření více parametrů.
Liquiline Compact CM72 je malý převodník pro senzory s technologií Memosens. Je pro vás správnou volbou v případě omezeného instalačního prostoru a jestliže nepotřebujete využívat flexibilitu zařízení na měření více parametrů. Společně se senzorem se vejde do většiny armatur a jeho instalace již nemůže být snadnější. Parametr a rozsah měření se definují při tvorbě objednávky, a převodník CM72 je tak okamžitě připraven k použití s vysokým stupněm zabezpečení proti případnému chybnému ovládání.
Převodník Liquiline Compact CM72 lze používat ve všech odvětvích a v souvisejícím technickém vybavení budov a podporuje všechny senzory s modrou bajonetovou hlavicí Memosens:
Senzory pH
Senzory ORP
Senzory vodivosti
Senzory kyslíku
Parametr a rozsah měření jsou definovány již při objednávce a nelze je dodatečně měnit.
Toto dvouvodičové zařízení disponuje následujícím rozhraním:
4 až 20 mA
Díky mezinárodně platným certifikacím, jako je IECEx, ATEX a CSA, je převodník CM72 vhodný i pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
Výhody
Prostorově úsporná instalace: Jakožto dvouvodičové zařízení se vejde do armatury a nevyžaduje vlastní napájení.
Rychlé uvedení do provozu: Díky pevnému továrnímu nastavení může převodník CM72 rychle přejít do měřicího režimu bez zprovozňování.
Získejte všechny výhody technologie Memosens: Senzory s technologií Memosens vám nabízejí nejbezpečnější přenos dat, nejvyšší využitelnost měřených hodnot a naprosto snadné použití.
Diagnostika přímo v místě instalace: Stav převodníku a připojeného senzoru je indikován pomocí červené/zelené LED.
Vhodný pro všechna umístění: Bez ohledu na to, zda je místo měření vystaveno prachu, výparům, dešti, sněhu, teplu nebo chladu, CM72 bude vždy tím správným převodníkem.
The monitoring solution provides the Visp fish farm with stable, reliable oxygen control, enabling optimal conditions for fish and reducing effort and risk.
Proline Teqwave MW 300 delivers stable real-time data taken directly from the process, reduces maintenance work, and allows quicker intervention if changes to the process are required.
Kerry DCF produces spreads and butter products for the retail market. The company wanted to automate its test for chemical oxygen demand in its treated effluent to save time and optimise the process.
Memosens CPS11E ensures precise pH monitoring in biodiesel production, improving product quality, process stability and sensor lifetime under harsh conditions.
Kompaktní převodníky pro senzory Memosens ATEX: II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga II 1G Ex ia IIC T6/T4 Ga + II 2D Ex ia IIIC T85 °C/T135 °C Db IECEx: Ex ia IIC T4/T6 Ga Ex ia IIC T6/T4 Ga + Ex ia IIIC T85 °C/T135 °C Db
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .