Memosens 2.0: Nejmodernější technologie senzorů v novém provedení
Usnadněte si život, zvyšte bezpečnost vašeho procesu a zůstaňte ve spojení s digitální technologií Memosens 2.0.
Liquistation CSF48 automaticky odebírá vzorky vody pro účely sledování v čistírnách odpadních vod, v kanalizačních sítích, z povrchových vod a průmyslových procesů.
Stacionární automatický vzorkovač se dodává s pouzdrem z plastu a nerezové oceli a s různými sestavami lahviček na vzorky.
Technologie Heartbeat umožňuje údržbu automatického vzorkovače na základě jeho stavu.
Liquistation CSF48 s vývěvou. Používá se pro většinu standardních aplikací na odběr vzorků, jelikož poskytuje přesné, opakovatelné objemy vzorků a vysokou rychlost přenosu vzorků.
Liquistation CSF48 s peristaltickým čerpadlem. Tato verze se doporučuje v případech, kdy je požadováno pravidelné proplachování sacího vedení nebo proměnlivé objemy vzorků.
Liquistation CSF48 bez čerpadla. Používá se společně s armaturou CSA420 pro automatický odběr vzorků z natlakovaných potrubí nebo nádrží. S tímto systémem není potřeba odpadní výpust.
Liquistation CSF48 automaticky odebírá vzorky vody pro účely sledování v čistírnách odpadních vod, v kanalizačních sítích, z povrchových vod a průmyslových procesů.
Stacionární vzorkovač
Sací výška 6 m (19,69 ft)
Sací výška 8 m (26,25 ft)
Plast PS
Plast ASA+PC
Nerezová ocel V2A
Nerezová ocel V4A
Teplota vzorku: 2 až 50 °C
(36 až 122 °F)
Max. 0,8 bar
(max. 11,6 psi)
Bezpečný a snadný odběr vzorků. Automatický vzorkovač Liquistation CSF48 vyhovuje celosvětovým předpisům ve vodohospodářství, je vybaven systémem chlazení zabezpečeným pro případ selhání a krytem odolným proti vandalizmu, a tím zaručuje vynikající uchování vzorků. Snadné programování vzorků s naváděním podle menu a údržba bez nářadí šetří váš čas při každodenních úkolech. Liquistation lze kdykoli upgradovat na kompletní měřicí stanici a poskytuje možnost řešit budoucí požadavky moderního monitoringu životního prostředí, čímž poskytuje možnost řešit budoucí požadavky.
Liquistation CSF48 je určen pro následující aplikace:
Obecní a průmyslové čistírny odpadních vod:
– vlastní monitorování
– monitorování procesů
– monitorování nepřímých producentů znečištění
– monitorování kanalizace
Úřady a vodohospodářské orgány:
– ochrana vody a kvalita vody
– sledování přímých a nepřímých výpustí
Automatické vzorkování v plném souladu se všemi relevantními národními a mezinárodními normami, jako například ISO 5667.
100% přizpůsobitelnost pro jakoukoli monitorovací úlohu od časově nebo průtokově řízeného vzorkování až po vzorkování řízené událostmi a vícenásobné vzorkovací rutiny - Přidané a vícenásobné vzorkovací rutiny k výhodám.
Díky připojení až čtyř senzorů Memosens lze vzorkovač rozšířit na kompletní měřicí stanici (např. pro sledování událostí).
Nabízí všechny výhody platformy Liquiline, včetně jednotného provozu a standardizovaných komponent, a podporuje přenos dat nezávislý na sběrnici Fieldbus do Netilionu s modulem Liquiline Edge CYY7, což umožňuje vzdálené monitorování a služby IIoT.
Plně začlenitelný do jakéhokoli systému procesního řízení díky digitální komunikaci přes provozní sběrnici a vzdálenému přístupu přes webový server.
Rychlé čištění a údržba díky snadnému a beznástrojovému odstraňování smáčených částí. Technologie Heartbeat umožňuje údržbu zařízení podle stavu, čímž šetří zdroje a náklady.
Nejnovější a ekologická technologie chlazení bez fluorovaných uhlovodíků (HFC) pro optimální zpracování vzorků.
Jednoduché produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Vzorkovač
Stacionární vzorkovač
Komunální a průmyslové čistírny odpadních vod
Laboratoře a správní vohodospodářské provozy
Monitoring vodných médií v průmyslových procesech
Vakuový systém
Peristaltický systém
Armatura
Sací výška 6 m (19,69 ft)
Sací výška 8 m (26,25 ft)
Plast PS
Plast ASA+PC
Nerezová ocel V2A
Nerezová ocel V4A
Možné
Teplota vzorku: 2 až 50 °C
(36 až 122 °F)
aktivní, dynamická chladicí jednotka
Max. 0,8 bar
(max. 11,6 psi)
Výparník a rozmrazovací jednotka nainstalované v kompaktní skříni
Analogové: 2, galvanicky oddělené
Binární: 2, galvanicky oddělené
Volitelně: 1 až 4 digitální senzory
Binární: 2, galvanicky oddělené
Volitelně 2 až 6 reléových, 2 až 6 proudových výstupů
CDI
Volitelně Ethernet, PROFIBUS DP, Modbus RS485, Modbus TCP
Všechny události a data
Statistika vzorkování
V závislosti na verzi:
100 až 120 / 200 až 240 V AC 10 %, 50/60 Hz
24 V DC +15/9 %
1258 × 753 × 625 mm (v × š × h)
49,5 × 29,7 × 24,6 palce (v × š × h)
91 až 146 kg
Vzorkování z tlakových systémů
Dávkovací systém
Vybavení pouzdra
Elektrické vybavení
Interface pro digitální senzory s protokolem Memosens, komunikace přes fieldbus
|
Česká verze - 12/2011 |
New version available in English
Automatický odbě�rač� vzorků� pro kapalná média
| EN | CS | ||
|
04/04/2013
|
|
|
|
|
28/06/2012
|
|
|
|
|
15/12/2011
|
|
|
|
|
15/04/2011
|
|
|
|
|
01/06/2009
|
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
|
Verze: |
15/12/2011 |
|
Velikost souboru: |
1.2 MB |
|
Název souboru: |
CSF48_BA00464Ccs_1511_prac.pdf |
|
Anglická verze - 10/2022 |
New version available in English
Automatic stationary sampler for liquid media; integrated controller with up to four measuring channels and optional digital Memosen s technology
| EN | CS | ||
|
05/10/2022
|
|
|
|
|
15/05/2020
|
|
|
|
|
08/11/2019
|
|
|
|
|
24/08/2017
|
|
|
|
|
30/06/2017
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
05/10/2022 |
|
Velikost souboru: |
5.8 MB |
|
Název souboru: |
TI00443CEN_2422-00.pdf |
Automatic stationary sampler for liquid media; integrated controller
with up to four measuring channels and optional digital Memosen
s technology
| EN | CS | ||
|
05/10/2022
|
|
|
|
|
15/05/2020
|
|
|
|
|
08/11/2019
|
|
|
|
|
24/08/2017
|
|
|
|
|
30/06/2017
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
05/10/2022 |
|
Velikost souboru: |
5.8 MB |
|
Název souboru: |
TI00443CEN_2422-00.pdf |
Automatický odbě�rač� vzorků� pro kapalná média
| EN | CS | ||
|
04/04/2013
|
|
|
|
|
28/06/2012
|
|
|
|
|
15/12/2011
|
|
|
|
|
15/04/2011
|
|
|
|
|
01/06/2009
|
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
|
Verze: |
15/12/2011 |
|
Velikost souboru: |
1.2 MB |
|
Název souboru: |
CSF48_BA00464Ccs_1511_prac.pdf |
Vstupy senzorů s protokolem Memosens
| EN | CS | ||
|
30/05/2022
|
|
|
|
|
28/02/2019
|
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
|
Verze: |
28/02/2019 |
|
Velikost souboru: |
2.1 MB |
|
Název souboru: |
BA01245CCS_0719.pdf |
Automatic sampler for liquid media
Maintenance & diagnostics
| EN | CS | ||
|
04/04/2013
|
|
|
|
|
28/06/2012
|
|
|
|
|
15/12/2011
|
|
|
|
|
15/04/2011
|
|
|
|
|
01/06/2009
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
04/04/2013 |
|
Velikost souboru: |
4.5 MB |
|
Název souboru: |
BA00463CEN_1712.pdf |
Automatic sampler for liquid media
Calibration
| EN | CS | ||
|
04/04/2013
|
|
|
|
|
28/06/2012
|
|
|
|
|
15/12/2011
|
|
|
|
|
15/04/2011
|
|
|
|
|
01/06/2009
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
04/04/2013 |
|
Velikost souboru: |
1.4 MB |
|
Název souboru: |
BA00467CEN_1712.pdf |
Communication via the HART protocol
| EN | CS | ||
|
27/06/2013
|
|
|
|
|
15/09/2011
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
27/06/2013 |
|
Velikost souboru: |
1.9 MB |
|
Název souboru: |
BA00486CEN_0213.pdf |
Automatický vzorkovač pro kapalná média
| EN | CS | ||
|
05/10/2022
|
|
|
|
|
03/05/2021
|
|
|
|
|
19/03/2020
|
|
|
|
|
08/11/2019
|
|
|
|
|
25/05/2018
|
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
|
Verze: |
08/11/2019 |
|
Velikost souboru: |
9.9 MB |
|
Název souboru: |
BA00443CCS_2319.pdf |
Automatický vzorkovač pro kapalná média
| EN | CS | ||
|
05/10/2022
|
|
|
|
|
19/03/2020
|
|
|
|
|
08/11/2019
|
|
|
|
|
25/05/2018
|
|
|
|
|
30/06/2017
|
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
|
Verze: |
05/10/2022 |
|
Velikost souboru: |
4.9 MB |
|
Název souboru: |
KA01165CCS_0822-00.pdf |
Für erweiterte Funktionalität
For extended functionality
| EN | CS | ||
|
07/07/2014
|
|
|
|
|
25/03/2013
|
|
|
|
|
31/12/2011
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
07/07/2014 |
|
Velikost souboru: |
2.4 MB |
|
Název souboru: |
EA00008CA2_0314.pdf |
For the maintenance of vacuum samplers
| EN | CS | ||
|
29/09/2022
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
29/09/2022 |
|
Velikost souboru: |
5.7 MB |
|
Název souboru: |
EA01441CEN_0122-00.pdf |
Příslušenství
Související produkty
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .