Memosens 2.0: Nejmodernější technologie senzorů v novém provedení
Usnadněte si život, zvyšte bezpečnost vašeho procesu a zůstaňte ve spojení s digitální technologií Memosens 2.0.
0 to 2.5 mg/l (ppm) CaCO3
LOD: 0.02 mg/L CaCO3
10 to 40 °C (50 to 104 °F)
2 až 6 barů (29 až 87 psi)
Comply with standard colorimetric measuring principle
Systém Liquiline CA82HA umožňuje kolorimetrickou online analýzu nízkých koncentrací tvrdosti vody s detekčním limitem (LOD) pouhých 0,02 mg/l. Pomáhá operátorům zvýšit efektivitu, např. snížením usazenin na výměnících tepla. Systém Liquiline CA82HA navíc pomáhá předcházet poškození kapitálově náročných zařízení, jako jsou turbíny. Analyzátor podporuje zajištění kvality (např. oceli, papíru, pneumatik) díky spolehlivé analýze čisté a ultračisté vody.
Systém Liquiline CA82HA vám pomůže monitorovat celkovou tvrdost vody s nízkou mezí detekce v následujících aplikacích:
Monitorování napájecí vody do kotlů, kondenzátu, okruhu voda/pára
Analýza čisté a ultračisté vody
Reverzní osmóza a odsolovací zařízení
Pro monitorování procesů s pitnou vodou nebo pokud je vyžadován širší rozsah měření, podívejte se na analyzátor tvrdosti vody Liquiline System CA80HA.
Kombinujte různé měřicí body s pouze jedním analyzátorem díky pohodlnému procesnímu připojení až pro 6 vzorkovacích kanálů.
Flexibilní načasování a prioritizace různých vzorkovacích kanálů: Individuálně programovatelná sekvence měření kanálů podle vašich potřeb pro ochranu vašeho zařízení a důkladnější sledování klíčových měřicích bodů.
Vylepšete svůj analyzátor na kompletní měřicí bod s připojením až 4 senzorů Memosens (např. pH, vodivost) a ušetřete tak místo i peníze.
Snížená doba a náklady na údržbu díky snadnému a beznástrojovému provádění běžných údržbářských úkonů.
Podpora prediktivní údržby s pokročilými diagnostickými funkcemi.
Snadné a rychlé uvedení do provozu díky technologii Memosens a skutečnému plug-and-play.
Podporuje stávající infrastrukturu a digitální sběrnicové systémy (např. Modbus RS485, Ethernet) a také webový server.
Jednoduché produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
|
Anglická verze - 03/2025 |
Colorimetric analyzer for total hardness
| EN | CS | ||
|
03/03/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
03/03/2025 |
|
Velikost souboru: |
6.5 MB |
|
Název souboru: |
BA02427CEN_0125-00.pdf |
|
Anglická verze - 03/2025 |
Colorimetric analyzer for total hardness
| EN | CS | ||
|
03/03/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
03/03/2025 |
|
Velikost souboru: |
6.5 MB |
|
Název souboru: |
BA02427CEN_0125-00.pdf |
Colorimetric analyzer for total hardness
| EN | CS | ||
|
11/06/2025
|
|
|
|
|
03/03/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
11/06/2025 |
|
Velikost souboru: |
4.8 MB |
|
Název souboru: |
TI01816CEN_0225-00.pdf |
Colorimetric analyzer for total hardness
| EN | CS | ||
|
03/03/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
03/03/2025 |
|
Velikost souboru: |
6.5 MB |
|
Název souboru: |
BA02427CEN_0125-00.pdf |
Kolorimetrický analyzátor pro celkovou tvrdost
| EN | CS | ||
|
03/03/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
|
Verze: |
03/03/2025 |
|
Velikost souboru: |
2.8 MB |
|
Název souboru: |
KA01742CCS_0125-00.pdf |
Process engineering
| EN | CS | ||
|
23/06/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
23/06/2025 |
|
Velikost souboru: |
2.6 MB |
|
Název souboru: |
EA01681CEN_0125-00.pdf |
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
| EN | CS | ||
|
30/06/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
30/06/2025 |
|
Velikost souboru: |
2.1 MB |
|
Název souboru: |
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf |
Für erweiterte Funktionalität
For extended functionality
| EN | CS | ||
|
07/07/2014
|
|
|
|
|
25/03/2013
|
|
|
|
|
31/12/2011
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
07/07/2014 |
|
Velikost souboru: |
2.4 MB |
|
Název souboru: |
EA00008CA2_0314.pdf |
Wear parts
| EN | CS | ||
|
31/10/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
31/10/2025 |
|
Velikost souboru: |
3.1 MB |
|
Název souboru: |
EA01718CEN_0125-00.pdf |
Conversion of electronics modules
| EN | CS | ||
|
26/08/2025
|
|
|
|
|
26/06/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
26/08/2025 |
|
Velikost souboru: |
2.4 MB |
|
Název souboru: |
EA01617CEN_0225-00.pdf |
Process engineering
| EN | CS | ||
|
17/09/2025
|
|
|
|
|
21/03/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
17/09/2025 |
|
Velikost souboru: |
3.8 MB |
|
Název souboru: |
EA01591CEN_0225-00.pdf |
Installation instruction: Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
| EN | CS | ||
|
03/03/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
03/03/2025 |
|
Velikost souboru: |
957.4 KB |
|
Název souboru: |
71223031 Anleitung Kits CA8x Gehaeuseteile 2022-06.pdf |