Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
The CYA112 assembly provides rapid and safe sensor installation in open basins, channels or tanks.

Immersion assembly
Flexdip CYA112

Modular assembly for water, wastewater and utilities

CYA112
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Procesní teplota

    0 až 60 °C (32 až 140 °F)

Oblast použití

The Flexdip CYA112 is a modular assembly for sensor immersion in open basins, channels, or tanks. It allows nearly any kind of sensor mounting – chain, fixed, or free-swinging – and features a quick fastener for rapid and safe installation of Memosens or fixed-cable sensors. The assembly provides you with outstanding flexibility and enables you to optimally configure your measurement at low costs.

Flexdip CYA112 is a modular assembly for all measurements in open basins, channels and tanks in:

  • Wastewater treatment plants

  • Water works

  • Utilities of all industries

It forms a perfect team with the Flexdip CYH112 holder for simple sensor isolation.

The Flexdip team is suitable for all parameters, such as:

  • pH/ORP

  • Conductivity

  • Oxygen

  • Turbidity

  • Sludge level

  • Disinfection

  • UV photometry

  • Nutrients

Výhody

  • The modular system allows an optimum configuration for every measuring place

  • Fast installation and exchange of Memosens sensors with contactless plug-in head

  • Twist-free installation of fixed-cable sensors

  • Easy to install and to maintain

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Předchůdce