Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Flexdip CYH112 is a sensor and assembly holder for use in open basins, channels, or tanks.

Modular holder system
Flexdip CYH112

Holder for in-situ measurement in water, wastewater and utilities

CYH112
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Procesní teplota

    -20 až 60 °C (0 až 140 °F)

Oblast použití

The Flexdip CYH112 holder is a modular system for sensors and assemblies in open basins, channels, or tanks. It allows nearly any kind of fixing, such as floor, wall, and rail mounting. Moreover, it is suitable for all types of sensor installation – chain, fixed, or free-swinging. The holder can be expanded or modified at any time. Flexdip CYH112 provides you with outstanding flexibility and enables you to install your measurement right on the point.

Flexdip CYH112 is a holder for all measurements in open basins, channels and tanks in:

  • Wastewater treatment plants

  • Water works

  • Utilities of all industries

It forms a perfect team with the Flexdip CYA112 assembly for simple sensor isolation.

The Flexdip team is suitable for all parameters, such as:

  • pH/ORP

  • Conductivity

  • Oxygen

  • Turbidity

  • Sludge level

  • Disinfection

  • UV photometry

  • Nutrients

Výhody

  • Simple, cost-effective and flexible

  • Existing structural works can be used

  • Holder adjustable in height, position and orientation

  • Easy to install and to maintain

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Předchůdce