Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Liquipoint FTW23 – kapacitní limitní hladina

Kapacitance
Detekce limitní hladiny
Liquipoint FTW23

Cenově výhodný limitní hladinový spínač pro kapaliny na bázi vody

FTW23
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
5letá záruka

Navrženo pro důvěru

Naše přístroje z řady Fundamental Selection mají prodlouženou 5letou záruku – jasný důkaz naší důvěry v jejich dlouhodobou spolehlivost a výkon.

V případě reklamace se můžete spolehnout na rychlý proces výměny a minimální administrativní náročnost – poskytneme vám klid v nejdůležitějších chvílích a pomůžeme vám udržet plynulý chod provozu.

Platí záruční podmínky

Prodloužená záruka podléhá specifickým podmínkám. Podrobnosti naleznete v místně platných Obecných obchodních podmínkách (GTC) na příslušné stránce našeho webu.

Souhrn technické specifikace

  • Procesní teplota

    Standard: −20 až 100 °C
    Čištění:
    −20 až 135 °C po dobu 1 h
    −4 °F až 275 °F po dobu 1 h

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    Vakuum až 16 bar
    Vakuum až 232 psi

Oblast použití

Liquipoint FTW23 byl vyvinut a zkonstruován pro potravinářský průmysl a splňuje všechny mezinárodní hygienické požadavky.Přístroj se také dokonale hodí pro průmyslové použití ve všech průmyslových odvětvích. Je určen k použití v aplikacích v kapalných médiích bez nutnosti sestavení. Připojení IO-Link umožňuje snadné nastavení parametrů.

Možnost využití u skladovacích nádrží, míchacích nádob a potrubí. Pro kapaliny na bázi vody; Ex provedení pro média s dielektrickou konstantou> 20, s nastavením přes IO-Link pro média s dielektrickou konstantou> 1,5 rozpoznatelné

  • Procesní připojení: závity

  • Teplota: −20 až +100 °C, CIP/SIP až 135 °C po dobu 1 hodiny

  • Tlak: −1 do 16 bar abs

  • Certifikáty o hygienickém provedení

Výhody

  • Snadná instalace díky kompaktní konstrukci, a to i ve stísněných podmínkách nebo tam, kde je omezen přístup

  • Čistitelnost procesu CIP a SIP je zajištěna – až po krytí IP 69

  • Individuální přizpůsobení pro každé médium není nezbytné

  • LED displej pro místní funkční kontrolu

  • nová položka: IO-Link snižuje náklady a složitost díky snadné konfiguraci zařízení pomocí inženýrských nástrojů

Videa

  • Digitální komunikační technologie IO-Link
    Komunikace IO-Link

    Komunikace IO-Link pomáhá digitalizovat váš závod

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu