Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
±10 mm (0.39 in)
-
Procesní teplota
−20 °C až +60 °C
-
Max. měřená vzdálenost
15 m (49 ft)
-
Hlavní smáčené díly
Skříň: plast PBT/PC
Oblast použití
Průběžná jednoduchost od základů. Náš radarový přístroj s připojením do IIoT představuje inteligentní převodník hladiny s nejmodernější technologií v cenově výhodném senzoru. Tento bezdrátový senzor hladiny s bateriovým napájením zaručuje ve spojení s digitálními službami Netilion Value, Netilion Inventory nebo SupplyCare Hosting spolehlivý, vzdálený monitoring hladiny. Zabezpečené a certifikované řešení poskytuje odkudkoli a kdykoli možnost přístupu k informacím o daném provozním zdroji a stavu skladových zásob.
Měření hladiny a sledování mobilních plastových nádrží, například nádrží IBC
Měření hladiny a správa skladových zásob plastových nádrží, které nejsou umístěné v jednom provozu (různé stanice)
Měření hladiny a správa skladových zásob mobilních a stacionárních plastových nádrží ve výrobě – náročné z hlediska napájení, rychlé a snadné uvedení do provozu, přehled o vyčerpání bezpečnostních zásob
Výhody
Úplný přehled o skladování a přepravě kapalin
Zjednodušené řešení od nákupu po provoz
Zabezpečený přenos dat ve spojení s portfoliem flexibilních, digitálních služeb
Přístup k informacím odkudkoli a kdykoli
Videa
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Micropilot FWR30
Anglická verze - 01/2026
Free-space radar
EN CS 31/01/202617/03/202528/09/202122/09/202115/03/2021Jazyk:
English
Verze:
31/01/2026
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
TI01499FEN_1126-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Micropilot FWR30
Anglická verze - 01/2026
Free-space radar
EN CS 31/01/202617/03/202517/03/202126/08/202027/05/2020Jazyk:
English
Verze:
31/01/2026
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
BA01991FEN_0826-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Micropilot FWR30
Free-space radar
EN CS 31/01/202617/03/202528/09/202122/09/202115/03/2021Jazyk:
English
Verze:
31/01/2026
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
TI01499FEN_1126-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Micropilot FWR30
Free-space radar
EN CS 31/01/202617/03/202517/03/202126/08/202027/05/2020Jazyk:
English
Verze:
31/01/2026
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
BA01991FEN_0826-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Micropilot FWR30 for dynamic water level monitoring
Free-space radar
EN CS 31/01/2026Jazyk:
English
Verze:
31/01/2026
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
BA02591FEN_0126-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Micropilot FWR30
Bezkontaktní radar
EN CS 22/03/2024Jazyk:
Czech
Verze:
22/03/2024
Velikost souboru:
321.1 KB
Název souboru:
KA01656FCS_0123-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Micropilot FWR30 for dynamic water level monitoring
Bezkontaktní radar
EN CS 31/01/2026Jazyk:
Czech
Verze:
31/01/2026
Velikost souboru:
321.4 KB
Název souboru:
KA01794FCS_0126-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Netilion Value – 60 Days Free Trial
Three simple steps to get started
EN CS 05/02/202129/10/2020Jazyk:
English
Verze:
05/02/2021
Velikost souboru:
3 MB
Název souboru:
SD02672S_04_EN_02.21.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD Micropilot FWR30
Free space radar
EN CS 31/01/202617/07/202023/01/2020Jazyk:
English
Verze:
31/01/2026
Velikost souboru:
676.6 KB
Název souboru:
SD02474FEN_0326-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Security Manual Micropilot FWR30
Free space radar
EN CS 01/07/2022Jazyk:
English
Verze:
01/07/2022
Velikost souboru:
484.3 KB
Název souboru:
SD02985FEN_0122-00.pdf
-
-
-
PU (publikace)
17 Gründe, warum intelligente Füllstandsmessung Ihr Business optimieren kann
17 Gründe, warum intelligente Füllstandsmessung
Ihr Business optimieren kann.
So einfach profitieren Sie von cloudbasierter
Füllsandmessung mit dem IIoT-RadarsensorJazyk:
German
Verze:
02/02/2022
Velikost souboru:
9.2 MB
Název souboru:
PU01431F00DE0122.pdf
-
-
-
PU (publikace)
17 Gründe, warum intelligente Füllstandsmessung Ihr Business optimiert
17 Gründe, warum intelligente Füllstandsmessung
Ihr Business optimieren kann. Profitieren Sie von
cloudbasierter Füllsandmessung mit dem
IIoT-Radarsensor Micropilot FWR30Jazyk:
German
Verze:
02/02/2022
Velikost souboru:
5.3 MB
Název souboru:
PU01454F00DE0122.pdf
-