Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
-
Technické informace (TI)
Micropilot M FMR250 Technical Information
Continuous and non-contact level measurement in solids.
Cost effective 4 to 20 mA 2-wire technology.EN CS 01/10/201231/01/201131/12/200903/08/200904/05/2009Jazyk:
English
Verze:
01/10/2012
Velikost souboru:
2.2 MB
Název souboru:
TI00390FEN_1412.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Micropilot M FMR250 Návod na obsluhu
Detekce hladiny mikrovlnnou technikou
EN CS 30/07/201018/05/200931/08/200631/01/200628/11/2005Jazyk:
Czech
Verze:
23/08/2004
Velikost souboru:
5.5 MB
Název souboru:
FMR250_BA284Fcs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Micropilot M FMR250 PROFIBUS PA Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement in solids.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.EN CS 30/07/201018/05/200931/08/200631/01/200628/11/2005Jazyk:
English
Verze:
30/07/2010
Velikost souboru:
7.3 MB
Název souboru:
BA331FEN_0310.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Micropilot M FMR240, 244, 245, 250 HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus Description of Instrument Functions
Continuous and con-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20 mA 2-wíre technology.
Suitable for hazardous locations.EN CS 03/08/200631/01/200621/11/200501/08/2004Jazyk:
English
Verze:
03/08/2006
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
BA291FEN.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Micropilot M FMR250 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement in solids.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.EN CS 30/07/201018/05/200930/06/2007Jazyk:
English
Verze:
30/07/2010
Velikost souboru:
5.4 MB
Název souboru:
BA336FEN_0310.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Micropilot II/M - exchange of housing F12
Micropilot II/M - exchange of housing F12
EN CS 15/04/2021Jazyk:
English
Verze:
15/04/2021
Velikost souboru:
194.9 KB
Název souboru:
KA00556F00_A2.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Micropilot M, Leveflex M, Prosonic M - Modification of F12 housing (2 wire) for connection of FHX40
Micropilot M, Leveflex M, Prosonic M - Modification of F12 housing (2
wire) for
connection of FHX40EN CS 20/04/2021Jazyk:
English
Verze:
20/04/2021
Velikost souboru:
188.7 KB
Název souboru:
KA00594F_A2.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Micropilot M FMR250 HART (SW 1.0) Instalation instructions for parabolic reflector
Smart Transmitter for continuous and non-contact level measurement in
solids. Cost-effective 4 20 mA 2-wire technology.EN CS 30/07/200401/08/2003Jazyk:
English
Verze:
30/07/2004
Velikost souboru:
63.6 KB
Název souboru:
KA236FA6.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Micropilot M FMR250 Brief Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement in solids.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.EN CS 31/12/2009Jazyk:
English
Verze:
31/12/2009
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
KA1017FEN_1209.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Micropilot M FMR250 Brief Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement in solids.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.EN CS 31/12/2009Jazyk:
English
Verze:
31/12/2009
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
KA1016FEN_1209.pdf
-