Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
Standard 0.1%
Platinum 0.075% -
Procesní teplota
-40°C...+130°C (-40°F...+266°F)
-20°C...+200°C (-4°F...+392°F) -
Rozsah měření tlaku
400 mbar...100 bar
(6 psi...1450 psi) -
Materiál procesní membrány
316L
-
Měřicí senzor
400 mbar...100 bar
(6 psi...1450 psi)
Oblast použití
Cerabar PMP43 je převodník tlaku a je součástí řady Compact Line. Tato produktová řada je speciálně vyvinuta pro hygienické aplikace a kombinuje kompaktní design s plným výkonem. Osvědčená technologie je vhodná pro měření a monitorování absolutního a manometrického tlaku v kapalinách a plynech. Díky kompaktní konstrukci snímače a malým procesním přípojkám je přístroj flexibilní co do rozsahu a lze jej instalovat v omezených prostorových podmínkách.
Cerabar PMP43 se používá k měření tlaku a hladiny v potrubí i v procesních a skladovacích nádržích.
Cerabar PMP43 je vhodný pro širokou škálu hygienických aplikací:
Monitorování tlaku v procesním potrubí.
Hydrostatické měření hladiny v procesních nádržích/nádržích pod tlakem.
Monitorování tlaku v úzkých ližinách a modulech.
Výhody
Vynikající snadnost použití díky snadnému nastavení a ovládání pomocí průvodců a intuitivního dotykového displeje.
Zvýšená bezpečnost procesů a výrobků díky integritě konfigurace - algoritmus kontrolního součtu (CRC) zajišťuje, že parametry důležité pro bezpečnost zůstanou nezměněny.
Zvýšení produktivity díky sledovatelnému a zdokumentovanému ověření na vyžádání bez přerušení procesu a trvalému sledování anomálií procesu nebo zablokovaných impulsních linek pomocí technologie Heartbeat.
360stupňový hygienický design a stupeň krytí IP69 umožňují efektivní čištění a zabraňují kontaminaci.
Doložená shoda díky certifikovanému hygienickému designu a prokázané shodě materiálu a sledovatelnosti.
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Cerabar PMP43
Anglická verze - 05/2025
Process pressure measurement 4-20 mA analog
EN CS 20/05/202530/09/2024Jazyk:
English
Verze:
20/05/2025
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI01757PEN_0425-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Cerabar PMP43
Anglická verze - 05/2025
Process pressure measurement IO-Link
EN CS 20/05/202530/09/2024Jazyk:
English
Verze:
20/05/2025
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI01759PEN_0425-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN CS 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Jazyk:
English
Verze:
01/06/2026
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Cerabar PMP43
Process pressure measurement
IO-LinkEN CS 20/05/202530/09/2024Jazyk:
English
Verze:
20/05/2025
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI01759PEN_0425-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Cerabar PMP43
Process pressure measurement
4-20 mA analogEN CS 20/05/202530/09/2024Jazyk:
English
Verze:
20/05/2025
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI01757PEN_0425-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Cerabar PMP43
Process pressure measurement
4-20mA HARTEN CS 20/05/202530/09/2024Jazyk:
English
Verze:
20/05/2025
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI01758PEN_0425-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Cerabar PMP43
Process pressure measurement
IO-LinkEN CS 16/05/2025Jazyk:
English
Verze:
16/05/2025
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
BA02306PEN_0525-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Cerabar PMP43
Process pressure measurement
4-20 mA analogEN CS 16/05/2025Jazyk:
English
Verze:
16/05/2025
Velikost souboru:
926.1 KB
Název souboru:
BA02304PEN_0525-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Cerabar PMP43
Process pressure measurement
4-20mA HARTEN CS 16/05/2025Jazyk:
English
Verze:
16/05/2025
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
BA02305PEN_0525-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
GP Cerabar PMP43
Process pressure measurement
HARTEN CS 25/11/2024Jazyk:
English
Verze:
25/11/2024
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
GP01231PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
GP Cerabar PMP43
Process pressure measurement
IO-LinkJazyk:
English
Verze:
30/09/2024
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
GP01227PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Cerabar PMP43
Měření procesního tlaku
4–20 mA analogovéEN CS 19/05/202530/09/2024Jazyk:
Czech
Verze:
19/05/2025
Velikost souboru:
740.2 KB
Název souboru:
KA01661PCS_0325-00.pdf
-