Souhrn technické specifikace
-
Vstup
1× pulzní/analogový pro průtok
2× RTD/analogový pro teplotu a tlak
Smyčkové napájení 24 V DC (±16 V) -
Výstup
1× 4–20 mA
2× digitální (otevřený kolektor) -
Displej
Bodový displej s rozlišením 160 × 80, bíle podsvícený
Změna barvy v případě výstrahy
Aktivní plocha displeje 70 × 34 mm -
Výpočty
IAPWS-IF97
Oblast použití
Přepočítávač páry EngyCal RS33 se používá k záznamu hmotnostního průtoku a množství tepla nasycené a přehřáté páry. Výpočet vychází z naměřených procesních proměnných: objemový průtok, teplota a/nebo tlak.
EngyCal RS33 využívá k výpočtu hmotnostního průtoku a množství tepla páry standard IAPWS-IF97. Hustota a entalpie páry jsou počítány ze vstupních proměnných tlak a teplota.
Záznam a účtování množství energie v parních aplikacích (množství tepla páry, rozdíl tepla páry). Mezi typické aplikace patří:
Potravinářský průmysl
Chemický průmysl
Farmaceutický průmysl
Elektrárny
Stavební systémy a projektování zařízení
Výhody
Měření kompenzace rozdílového tlaku při průtoku
Výpočet podle mezinárodních tabulek pro vodní páru. ČMI certifikát schválení typu
Elektronické spárování teplotního senzoru (spárování snímače a převodníku) s aritmetickou jednotkou umožňuje vysoce přesné měření teploty
Podrobný záznam dat aktuálních hodnot a hodnot čítačů a chybových hlášení, nadlimitních podmínek a změn provozních parametrů
Standardní modely jsou vhodné pro připojení a napájení všech běžných převodníků průtoku, teplotních a tlakových senzorů
Dálkový odečet přes síť Ethernet a průmyslové sběrnice
Počitadlo deficitu pro transparentnost v případě chyby nebo alarmu
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA EngyCal RS33
Česká verze - 02/2024
Parní kalkulátor pro místo měření s jedním pulzním/analogovým vstupem pro průtok a dvěma RTD/analogovými vstupy pro teplotu/tlak
EN CS 30/09/202519/02/202428/12/201807/10/201428/01/2014Jazyk:
Czech
Verze:
19/02/2024
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
BA00294KCS_0624-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI EngyCal RS33
Anglická verze - 09/2025
Steam calculator for a measuring point with one pulse/analog input for flow and two RTD/analog inputs for temperature/pressure
EN CS 30/09/202515/01/202413/09/201807/02/201406/09/2011Jazyk:
English
Verze:
30/09/2025
Velikost souboru:
898.3 KB
Název souboru:
TI00154KEN_0525-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI EngyCal RS33
Steam calculator for a measuring point with one pulse/analog input for flow and two RTD/analog inputs for temperature/pressure
EN CS 30/09/202515/01/202413/09/201807/02/201406/09/2011Jazyk:
English
Verze:
30/09/2025
Velikost souboru:
898.3 KB
Název souboru:
TI00154KEN_0525-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA EngyCal RS33
Parní kalkulátor pro místo měření s jedním pulzním/analogovým vstupem pro průtok a dvěma RTD/analogovými vstupy pro teplotu/tlak
EN CS 30/09/202519/02/202428/12/201807/10/201428/01/2014Jazyk:
Czech
Verze:
19/02/2024
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
BA00294KCS_0624-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Modbus operating instructions RA33, RH33 and RS33
Additional operating instructions Modbus settings for Batch Controller
RA33, EngyCal® RH33 and RS33EN CS 16/11/2010Jazyk:
English
Verze:
16/11/2010
Velikost souboru:
335.7 KB
Název souboru:
BA01029Ken_1310.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
FDM Field Data Manager Software MS20, MS21
Data management and visualization
EN CS 17/07/202504/10/202127/07/202109/05/201916/05/2017Jazyk:
English
Verze:
17/07/2025
Velikost souboru:
5.9 MB
Název souboru:
BA00288R09en_1325.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA EngyCal RS33
Parní kalkulátor pro jedno místo měření s jedním pulzním/analogovým vstupem pro průtok a dvěma RTD/analogovými vstupy pro teplotu/tl
akEN CS 30/09/202519/02/202407/01/2015Jazyk:
Czech
Verze:
30/09/2025
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
KA00293KCS_0625-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
71144242
Freischaltung einer Software Option
EN CS 30/01/2025Jazyk:
English
Verze:
30/01/2025
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
71144242.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
XPR0002-xx
Einbauanteiltung zum Austausch CPU-Karte Rx33
EN CS 29/01/2025Jazyk:
English
Verze:
29/01/2025
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
71122642.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung für den Austausch der Kommunikationkarte
EN CS 30/01/2025Jazyk:
English
Verze:
30/01/2025
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
71122645.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung Austausch Gehäusefront, Gehäuseunterteil,
ElektronikabdeckungEN CS 30/01/2025Jazyk:
English
Verze:
30/01/2025
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
71122644.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
XPR0003-xx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard
EN CS 30/01/2025Jazyk:
English
Verze:
30/01/2025
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
71122646.pdf
-