Naše přístroje z řady Fundamental Selection mají prodlouženou 5letou záruku – jasný důkaz naší důvěry v jejich dlouhodobou spolehlivost a výkon.
V případě reklamace se můžete spolehnout na rychlý proces výměny a minimální administrativní náročnost – poskytneme vám klid v nejdůležitějších chvílích a pomůžeme vám udržet plynulý chod provozu.
Platí záruční podmínky
Prodloužená záruka podléhá specifickým podmínkám. Podrobnosti naleznete v místně platných Obecných obchodních podmínkách (GTC) na příslušné stránce našeho webu.
The RLN22 is a compact 1- or 2-channel, 24 VDC isolating amplifier with relay signal output. It is designed to safely operate e.g. proximity sensors or point level switches such as the Liquiphant FTL51B (NAMUR) as per IEC 60947-5-6. The DC interface monitors line faults such as breaks or short-circuits of sensors or mechanical switching contacts. The device is suited for use in hazardous areas and safety instrumented systems up to SIL 2 in accordance with IEC 61508.
Isolating amplifier for the transmission of binary switching signals
Input for proximity sensors, open contacts or contacts with resistive coupling elements
Galvanic isolation (3-way)
Line fault monitoring of input circuits or mechanical switching contacts
Group error message via DIN rail bus connector
Output-side relay contacts, direction of action (operating or quiescent current behavior) via DIP switch selection
Ambient temperature range: –40 to 60 °C (–40 to 140 °F)
Výhody
Safe and reliable switching operations: trust your critical applications
Compact housing: up to 2 channels on 12.5 mm (0.49 in) for efficient use of space in control cabinets
Installation in hazardous areas; Ex approval for Ex zone 2
Up to SIL 2 in accordance with IEC 61508
Quick and easy wiring and commissioning: plug-in terminals, power supply and group error message module via DIN rail bus connector
Nastavení a monitorování zařízení v závodě na výrobu amoniaku představuje značné výzvy. Společnost Engie Energía využívá pokročilá technologická řešení, jako jsou zařízení pro dálkovou komunikaci v nebezpečných prostorách.
Product root: RLN22-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: IBExU
Category: II 3 G, II (1) D, II (1) G
Protection: [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ga] IIC, Ex ec nC
020 020 055
RLN22: 1- oder 2-kanaliger NAMUR-Trennschaltverstärker mit
Relais-Signalausgang
CONTROL/INSTALLATION DRAWING for explosion h
azardous areas according to
Direc. 2014/34/EU (ATEX)
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Anglická verze - 08/2024
New version available in English
ATEX/UKCA: ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, II3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc IECEx: [Ex ia Ga] IIC, [Ex iaDa] IIIC, Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
Product family: Accessories: System components, Contactors/transmitters, Ecograph, Memo-Graph, Over voltage protector, Power supply
and barrier, Process displays, Soliswitch
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .