Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek produktu: Ramanova sonda Rxn-40 max zaměřená zepředu dolů, pohled z rohu v plné délce

Ramanova sonda Rxn-40

Navrženo pro podporu všestrannosti a kompatibility materiálů

KR40
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Laser wavelength


    532 nm, 785 nm, 1000 nm

  • Wetted materials

    Metal: C276 alloy, 316L stainless steel, or Grade 2 titanium
    Window: High-purity sapphire

  • Hazardous area certifications

    ATEX, CSA, IECEx, UKCA, JPEx

Oblast použití

Ramanova sonda Rxn-40 je utěsněná imerzní sonda pro in situ Ramanovu spektroskopii vzorků v kapalné fázi v laboratorním nebo procesním prostředí. Procesní připojení Ramanovy sondy Rxn-40 může být lisované, kompresně montované, přírubové nebo instalované v průtokové cele Endress+Hauser a je kompatibilní s NeSSI. Tyto všestranné možnosti umožňují přímé zapojení do sběrných potrubí, odtokových potrubí, reaktorů, cirkulačních smyček, mísovacích sběračů a vstupního nebo výstupního potrubí.

  • Chemické: monitorování reakcí, míchání, katalýza, monitorování vstupních surovin a konečného produktu

  • Polymer: monitorování polymeračních reakcí, monitorování extruze, míchání polymerů

  • Ropa a plyn: míchání paliv, charakterizace paliv

  • Farmaceutický průmysl: monitorování reakcí API, krystalizace, polymorf, míchání

Výhody

  • Přizpůsobitelné vašemu procesu

  • Robustní konstrukce s řadou procesních připojení

  • In situ / nejsou potřeba žádné předávací linky ani rychlé smyčky

  • Rychlejší a jednodušší instalace

  • Podpora pro řadu chemických procesů a požadavků na korozivní odolnost

  • Zajišťuje bezpečnost a splňuje regulační požadavky

  • Vhodné pro nebezpečná/klasifikovaná prostředí

  • Ramanova spektroskopie – pokročilá technologie pro optickou analýzu

    Zvyšte bezpečnost provozu, zajistěte kvalitu výrobků a optimalizujte řízení. Ramanova spektroskopie měří složení a molekulární strukturu vašich vzorků v reálném čase – z laboratoře přímo do procesu.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu