Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product photo KFOC1 Raman fiber cable with EO-to-EO male connectors

KFOC1 Raman fiber-optic cable

Innovative Raman fiber optics designed for maximum laser safety and easy installation

KFOC1
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Ambient temperature

    Range:
    -40 to 70 °C / -40 to 158 °F

  • Fiber optic cable

    Length: 5000 mm / 196.86 inch (custom lengths available)
    Bend radius: 152.4 mm / 6 inch

Oblast použití

The KFOC1 Raman fiber-optic cable connects Raman analyzers and probes with a CSA-rated assembly combining optical and electrical interlock components. Rated for indoor/outdoor use, it ensures secure, protected connections. While this cable remains widely used, the new KFOC1B Raman fiber-optic cable model offers upgraded certification and enhanced flexibility. Both cables feature electro-optical (EO) connectors and come in various lengths with extensions for easy installation and remote analysis.

  • Used in Raman Rxn embedded analyzer installations

  • Supports remote analysis of both lab and process measurements

  • Used in a variety of industries: Life Sciences, Chemical, Oil & Gas, Food and Beverage

Výhody

  • Simple plug and lock design

  • Integrated safety interlock to prevent laser exposure

  • Certified for hazardous area environments

  • Indoor/outdoor rated cable - flame retardant, fungus resistant, internal strength member

  • Available in different fiber lengths to meet your installation requirements

  • Raman spectroscopy - advanced optical analysis technology

    Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu