The new KFOC1B Raman fiber-optic cable is a next-generation model for Raman Rxn analyzers and probes. Building on the trusted KFOC1 Raman fiber-optic cable design, it integrates low-voltage interlocks and optical fibers into a single cULus-rated assembly. Engineered for lab and industrial use, it now offers enhanced safety and compliance. With a rugged electro-optical (EO) connector and flexible length options, it provides secure connections and simplifies remote installation.
Compatible with all Raman Rxn embedded analyzers and probes
Supports remote analysis of both lab and process measurements
Used in a variety of industries: Life Sciences, Chemical, Oil & Gas, Food & Beverage
Výhody
Upgraded Communications Multipurpose Riser (CMR) certification for improved fire resistance and simplified regulatory compliance
Enhanced cable flexibility for easier routing and handling
Simple plug and lock design
Integrated safety interlock to prevent laser exposure
Available in different fiber lengths to meet your installation requirements
Ramanova spektroskopie – pokročilá technologie pro optickou analýzu
Zvyšte bezpečnost provozu, zajistěte kvalitu výrobků a optimalizujte řízení. Ramanova spektroskopie měří složení a molekulární strukturu vašich vzorků v reálném čase – z laboratoře přímo do procesu.
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .