Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Aplikace SmartBlue

Pohodlný a bezpečný přístup k vašim měřicím zařízením

Zvolte si bezpečné a pohodlné místo až do vzdálenosti 10 metrů od zařízení, odkud jej můžete snadno obsluhovat. To oceníte zejména na obtížně přístupných místech nebo v náročných provozních podmínkách. Pro potřeby údržby jsou všechna data vždy po ruce v reálném čase. SmartBlue je založena na bezdrátové technologii Bluetooth®, není zapotřebí žádný samostatný ovladač. A data se transformují v kódované podobě; systém je schválen uznávaným německým Fraunhoferovým institutem.

Výhody

  • Mobilním přístupem k zařízení šetříte čas
  • Diagnostické a provozní informace v reálném čase jsou neustále k dispozici
  • Bezpečnost především: Nemusíte již vstupovat do výbušného prostředí
  • Bezpečné připojení pomocí Bluetooth Low Energy a CPace
  • Spolehlivost: Žádné ztráty dat během uvedení do provozu a údržby

Stahování:

Stáhnout pro Android

Aplikace SmartBlue ©Endress+Hauser

Stažení pro Apple

Aplikace SmartBlue ©Endress+Hauser

Dostupná zařízení:

Hladina:Radary Micropilot FMR10/FMR20 a téměř všechny ostatní radary Micropilot řady Levelflex

Detekce limitní hladiny:Nový Liquiphant FTL51

Analýza tekutin:Liquiline Compact CM82 převodník Liquiline Mobile CML18

Průtok: Picomag Insertion, Picomag Inline magmeter, Promag W800, Proline 10

Teplota: Převodník TMT71, TMT72TMT142B

Tlak: Cerabar PMP71B, PMC71B, PMP51B, PMC51B a Deltabar PMD75B, PMD78B, PMD55B.

6 Výrobky
Seřadit podle:
Filtrovat