Pomocí aplikace SmartBlue můžete kontrolovat, ovládat a nastavovat všechna místa měření s převodníky CM82 v rámci dosahu připojení Bluetooth vašeho zařízení s operačním systémem iOS nebo Android.
Liquiline Compact CM82 je nejmenší převodník pro senzory Memosens. Jeho štíhlé pouzdro měří na délku pouhých 11 cm a na šířku 2 cm včetně konektoru, ke kterému můžete senzor připojit přímo, tedy bez použití kabelu. Společně se senzorem se vejde do většiny armatur a jeho instalace již nemůže být snadnější. Všechna měření, která se nacházejí v blízkosti převodníku CM82, budou viditelná na tabletech nebo chytrých telefonech, odkud je můžete dálkově konfigurovat přes unikátně zabezpečené Bluetooth připojení.
Liquiline Compact CM82 lze používat ve všech průmyslových odvětvích nebo na úpravnách vod a podporuje všechny senzory s modrou bajonetovou hlavicí Memosens:
Senzory pH
Senzory ORP
Senzory vodivosti
Senzory kyslíku
Dvouvodičový převodník s napájením po smyčce disponuje následujícími protokoly a rozhraními:
4 až 20 mA
HART
Bluetooth
Díky mezinárodně platným certifikacím, jako je IECEx, ATEX a CSA, je převodník Liquiline Compact CM82 vhodný i do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Výhody
Snadné ovládání: Používejte vaše stávající tablety a chytré telefony pro zprovoznění konfiguraci.
Rychlost a spolehlivost: Vysoce zabezpečené připojení přes Bluetooth vám umožňuje vzdáleně kontrolovat nebezpečná nebo obtížně přístupná místa.
Získejte všechny výhody technologie Memosens: Senzory s technologií Memosens vám nabízejí nejbezpečnější přenos dat, nejvyšší využitelnost měřených hodnot a naprosto snadné použití.
Prostorově úsporná instalace: Jakožto dvouvodičové zařízení se vejde do armatury a nevyžaduje vlastní napájení.
Vhodný pro všechna umístění: Bez ohledu na to, zda je vaše místo měření vystaveno prachu, výparům, dešti, sněhu, teplu nebo chladu, CM82 pro vás bude vždy tím správným převodníkem.
Intuitive pH and conductivity measurement in smart vertical farming plants to meet quality requirements and ensure comprehensive
monitoring of processes.
The monitoring solution provides the Visp fish farm with stable, reliable oxygen control, enabling optimal conditions for fish and reducing effort and risk.
Proline Teqwave MW 300 delivers stable real-time data taken directly from the process, reduces maintenance work, and allows quicker intervention if changes to the process are required.
Kerry DCF produces spreads and butter products for the retail market. The company wanted to automate its test for chemical oxygen demand in its treated effluent to save time and optimise the process.
Kompaktní převodníky pro senzory Memosens ATEX: II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga II 1G Ex ia IIC T6/T4 Ga + II 2D Ex ia IIIC T85 °C/T135 °C Db IECEx: Ex ia IIC T4/T6 Ga Ex ia IIC T6/T4 Ga + Ex ia IIIC T85 °C/T135 °C Db
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .