Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Micropilot FMR60B - obrázek produktu

Micropilot FMR60B - radarový senzor 80 GHz

Více jednoduchosti pro vaši aplikaci

FMR60B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    ±1 mm (0,04 in)

  • Procesní teplota

    −40 až +200 °C (−40 až 392 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    Vakuum až 16 bar (232 psi)

  • Max. měřená vzdálenost

    50 m (164 ft)

  • Hlavní smáčené díly

    PVDF, PTFE nebo PEEK

Oblast použití

Micropilot FMR60B je součástí nové generace radarových senzorů 80 GHz. Používá se pro kontinuální bezkontaktní měření hladiny v jednoduchých kapalinových aplikacích s malými procesními přípojkami. Průvodci provedou uživatele uvedením do provozu, zkušebními testy a ověřením zařízení a zaručí tak jednoduchou obsluhu. Technologie Heartbeat nabízí ověřovací a monitorovací funkce pro identifikaci anomálií pro větší bezpečnost a vyšší produktivitu.

Micropilot FMR60B je vhodný pro aplikace ve volném prostoru do 50 m a nabízí vysoké zaměření paprsku pro plavidla s mnoha vnitřními armaturami.

  • Procesní připojení: Závity a příruby

  • Teplota: -40 až +200 °C (-40 až 392° F)

  • Tlak: -1 bis +20 bar (-14,5 až +290 psi)

  • Maximální měřicí rozsah: 50 m (164 ft)

  • Přesnost: ±1 mm (0,04 in)

  • Pásmo W: 80 GHz

  • Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu, ochrana proti přeplnění WHG, SIL, schválení pro námořní použití, 5 nebo 10bodový tovární kalibrační certifikát

Výhody

  • Snadná obsluha díky intuitivnímu ovládání a průvodcům pro uvedení do provozu a ověření.

  • Snadnější řešení problémů díky doporučeným úkonům zobrazeným na displeji.

  • Snížení systematických chyb prostřednictvím řízeného blokování SIL, ověřování a testování.

  • Bezpečnost podle návrhu: Vývoj zařízení podle IEC 61508.

  • Zvýšená produktivita díky sledování, ověřování a diagnostice procesů za chodu s technologií Heartbeat.

Videa

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products