Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
−1 500 až 1 500 mV
-
Procesní teplota
0 až 100 °C (32 až 212 °F)
0 až 140 °C (32 až 284 °F) (140 °C (284 °F) nebo pouze pro sterilizaci -
Procesní tlak
0,8 až 7 bar (11,6 až 101,5 psi) absolutní
Oblast použití
Memosens CPS62E je digitální specialista pro náročné procesy a hygienické aplikace. Jeho gel odolný proti znečištění zaručuje stabilní měření i v tekoucích médiích, při nízké vodivosti a vysokých teplotách. Díky digitální technologii Memosens 2.0 kombinuje CPS62E maximální integritu procesu s jednoduchou obsluhou. Odolává vlhkosti a umožňuje laboratorní kalibraci. Nabízí rozšířené ukládání kalibračních a procesních dat, což poskytuje dokonalý základ pro prediktivní údržbu.
Procesní technologie a monitorování - rychlé změny ORP, vysoký podíl elektrodových jedů (jako je H2S)
Chemické procesy
Hygienické a sterilní aplikace - fermentory, biotechnologie, biovědy
Výhody
Memosens 2.0 nabízí rozšířené ukládání kalibračních a procesních dat, což umožňuje lepší identifikaci trendů a poskytuje budoucí základ pro prediktivní údržbu a rozšířené služby IIoT.
Senzor odolává silným kyselinám a zásadám a vysokému organickému zatížení.
Zachovává vysokou přesnost i po CIP/SIP nebo autoklávování.
Neobsahuje materiály živočišného původu a akrylamid.
Možnost montáže vzhůru nohama umožňuje flexibilní instalaci.
Maximální bezpečnost procesu je zajištěna bezkontaktním indukčním přenosem signálu.
Minimalizace odstávek procesu a prodloužená životnost senzorů vedou ke snížení provozních nákladů.
Videa
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Memosens CPS62E
ORP sensor for hygienic and sterile applications
EN CS 19/05/202510/09/2021Jazyk:
English
Verze:
19/05/2025
Velikost souboru:
523.1 KB
Název souboru:
TI01604CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Senzory pH CPSx1E, CPFx1E Senzory ORP CPSx2E, CPFx2E
Měření pH a ORP
EN CS 20/03/202614/10/202131/03/202115/03/202109/07/2020Jazyk:
Czech
Verze:
20/03/2026
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
BA01988CCS_0526-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 19/11/2024Jazyk:
English
Verze:
19/11/2024
Velikost souboru:
537 KB
Název souboru:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaJazyk:
English
Verze:
26/11/2021
Velikost souboru:
684.7 KB
Název souboru:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 07/09/202105/08/2020Jazyk:
English
Verze:
07/09/2021
Velikost souboru:
529.3 KB
Název souboru:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN CS 24/04/202509/04/202526/01/2022Jazyk:
English
Verze:
24/04/2025
Velikost souboru:
423.7 KB
Název souboru:
XA02817CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Senzory pH/ORP s technologií Memosens
Měření pH a ORP
Doplněk k BA01988C, BA02142C
Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Jazyk:
Czech
Verze:
15/01/2025
Velikost souboru:
499.2 KB
Název souboru:
XA01991CCS_0424-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 27/11/202426/08/2024Jazyk:
English
Verze:
27/11/2024
Velikost souboru:
503.3 KB
Název souboru:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 22/10/2021Jazyk:
English
Verze:
22/10/2021
Velikost souboru:
425.6 KB
Název souboru:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 22/04/202115/10/2020Jazyk:
English
Verze:
22/04/2021
Velikost souboru:
491.8 KB
Název souboru:
XA02244CEN_0221.pdf
-