Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
−2 až 14 pH
-
Procesní teplota
0 až 140 °C
(32 °F až 280 °F) -
Procesní tlak
0 až 7 bar abs
(0 až 101,5 psi)
Oblast použití
Ceramax CPS341D má dlouhou životnost a je určen pro hygienické aplikace v potravinářském a biotechnologickém průmyslu. Konstrukce senzoru zaručuje dlouhodobou stabilitu a nízkou úroveň údržby. Senzor CPS341D díky digitální technologii Memosens integruje management procesů a dat s jednoduchým ovládáním. Odolává korozi a vlhkosti, umožňuje kalibraci v laboratoři a usnadňuje prediktivní údržbu.
Potravinářská výroba, také vysoce viskózní média a pasty
Výroba a plnění nápojů
Biotechnologický průmysl:
– úprava vod
– výroba účinných látek
– příprava účinných látek
– biotechnologie
Výhody
Dlouhodobá stabilita po mnoho let
Hygienické provedení: vhodné pro čištění na místě (CIP) a sterilizaci na místě (SIP)
Vysoká mechanická pevnost díky smaltu citlivému na pH, který je na ocelovém nosiči
Díky velké ploše, kterou senzor pH měří, je téměř necitlivý na tvorbu nánosu
Maximální provozní bezpečnost díky bezkontaktnímu induktivnímu přenosu signálu
Umožňuje prediktivní údržbu díky databance údajů o konkrétních senzorech a procesech
Nízké provozní náklady díky minimálním provozním odstávkám a dlouhé životnosti senzoru
Videa
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Ceramax CPS341D
pH sensor for use in the pharmaceutical industry and food production
EN CS 24/09/202407/12/202225/06/2010Jazyk:
English
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
545.2 KB
Název souboru:
TI00468CEN_0824-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Ceramax CPS341D
Senzor pH pro použití ve farmaceutickém průmyslu a výrobě potravin
EN CS 24/09/202407/12/202231/07/201602/08/201301/07/2010Jazyk:
Czech
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
718.4 KB
Název souboru:
BA00468CCS_1623-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN CS 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Jazyk:
English
Verze:
22/02/2016
Velikost souboru:
4.3 MB
Název souboru:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Ceramax CPS341D Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN CS 31/07/2016Jazyk:
English
Verze:
31/07/2016
Velikost souboru:
3.5 MB
Název souboru:
XA01541CA3_0116.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Jazyk:
Spanish
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
02/02/2026
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
水質分析の専門知識
センサからすべてを備えた
ターンキーソリューションまでJazyk:
Japanese
Verze:
30/06/2025
Velikost souboru:
4.6 MB
Název souboru:
FA01018CJA_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Jazyk:
Italian
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Jazyk:
German
Verze:
21/09/2022
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Jazyk:
Turkish
Verze:
23/11/2023
Velikost souboru:
7.2 MB
Název souboru:
FA01088C56TR01.23.pdf
-