Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
100 S/cm až 2 000 mS/cm
Konstanta cely k: 6,3 cm-1 -
Procesní teplota
−10 °C až 125 °C (14 °F až 257 °F)
Sterilizace: 150 °C při 6 bar abs na dobu max. 60 min
(302 °F při 87 psi abs na dobu max. 60 min) -
Procesní tlak
13 bar abs do 90 °C (188,5 psi abs do 194 °F)
9 bar při 125 °C (130,5 psi abs při 257 °F)
Oblast použití
Induktivní snímač vodivosti Indumax CLS54D chrání produkty a technologie s nejpřísnějšími požadavky na hygienické a sterilní prostředí. Spojením špičkového výkonu s perfektním hygienickým provedením zabezpečuje nejvyšší jakost vašich produktů. Senzor Indumax CLS54D integruje digitální technologii Memosens management procesů a dat a jednoduché ovládání. Odolává korozi a vlhkosti, umožňuje kalibraci v laboratoři a usnadňuje prediktivní údržbu.
Indumax CLS54 měří toroidní vodivost v hygienickém prostředí nápojů a potravin a Life-Science, jako například:
Fázová separace produkt/voda a produkt/směs v potrubních systémech
Řízení CIP (čištění na místě), procesy ve vratné větvi
Řízení koncentrace v procesu doplnění prostředků CIP
Monitoring výrobků v potrubních systémech, plničkách, zajištění kvality
Monitoring úniku
Unikátní hygienický design má certifikaci EHEDG a 3A
Výhody
Unikátní hygienické provedení zabraňuje kontaminaci
Disponuje certifikací pro hygienické a sterilní aplikace
Potravinářský bezešvý „virgin“ PEEK
Certifikovaná biokompatibilita dle USP Class VI
Vhodný pro čištění na místě (CIP) a sterilizaci na místě (SIP)
V souladu s EG 2023/2006 a 1935/2004
Videa
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Indumax CLS54D Technical Information
Anglická verze - 03/2018
Hygienic inductive conductivity sensor for applications in the food, beverage, pharmaceutical and biotech industries
EN CS 13/03/201816/07/2012Jazyk:
English
Verze:
13/03/2018
Velikost souboru:
770.7 KB
Název souboru:
TI00508CEN_0218.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Indumax CLS54D Technical Information
Anglická verze - 03/2018
Hygienic inductive conductivity sensor for applications in the food, beverage, pharmaceutical and biotech industries
EN CS 13/03/201816/07/2012Jazyk:
English
Verze:
13/03/2018
Velikost souboru:
770.7 KB
Název souboru:
TI00508CEN_0218.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Indumax CLS54D Technical Information
Hygienic inductive conductivity sensor for applications in the food,
beverage, pharmaceutical and biotech industriesEN CS 13/03/201816/07/2012Jazyk:
English
Verze:
13/03/2018
Velikost souboru:
770.7 KB
Název souboru:
TI00508CEN_0218.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Indumax CLS54D
Hygienický induktivní vodivostní senzor
EN CS 02/03/202219/08/202031/08/201731/10/201616/07/2012Jazyk:
Czech
Verze:
02/03/2022
Velikost souboru:
611.2 KB
Název souboru:
BA00508CCS_0522-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN CS 29/08/202330/04/2021Jazyk:
English
Verze:
29/08/2023
Velikost souboru:
512.7 KB
Název souboru:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Special Documentation CLS50D, CLS54D
Installation advice for Indumax CLS50D and CLS54D
EN CS 10/10/201305/06/2013Jazyk:
English
Verze:
10/10/2013
Velikost souboru:
169.4 KB
Název souboru:
SD01211CEN_0213.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
02/02/2026
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Jazyk:
Italian
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Jazyk:
German
Verze:
21/09/2022
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
水質分析の専門知識
センサからすべてを備えた
ターンキーソリューションまでJazyk:
Japanese
Verze:
30/06/2025
Velikost souboru:
4.6 MB
Název souboru:
FA01018CJA_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Jazyk:
Spanish
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Jazyk:
Turkish
Verze:
23/11/2023
Velikost souboru:
7.2 MB
Název souboru:
FA01088C56TR01.23.pdf
-