Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
Lanová sonda: ±2 mm (0,08 in)
-
Procesní teplota
–40...+120 °C
(–40...+248 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 16 bar
(Vakuum až 232 psi) -
Max. měřená vzdálenost
Lano: 12 m (40ft)
Min. DK > 1,4 -
Hlavní smáčené díly
Lanová sonda:
304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA
Oblast použití
Levelflex FMP56 je určen především pro lehké procesní podmínky, které se vyskytují v silech a skladovacích nádržích pro pevné látky. Radar s vedenými impulzy FMP56 nabízí maximální spolehlivost i v případě prašné atmosféry v úzkých silech nebo v nádobách s překážkami. Levelflex FMP56 se používá pro kontinuální měření výšky hladiny v práškových až zrnitých sypkých materiálech. Prach, plnicí zvuky, teplotní a plynné vrstvy nemají vliv na měření.
Provedení s lanovou sondou.
Procesní připojení: závit nebo adaptérová příruba
Teplota: −40 až +120 °C
Tlak: –1 až +16 bar
Maximální měřicí rozsah: 12 m
Přesnost: ±2 mm
Mezinárodní certifikáty pro ochranu proti výbuchu, pětibodový protokol linearity, SIL
Výhody
Spolehlivé měření i při měnících se produktových a procesních podmínkách
Koncepce správy dat HistoROM pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku
Nejvyšší spolehlivost díky novému vícenásobnému monitorování odražených signálů
Hardware a software byly vyvinuty v souladu s IEC 61508 až do úrovně integrity bezpečnosti SIL3
Heartbeat Technologie pro cenově efektivní a bezpečný provoz elektrárny v průběhu celého životního cyklu
Bezproblémová integrace do kontroly a řízení správy majetku a intuitivní, z menu řízený koncept (na místě nebo prostřednictvím řídícího systému)
Celosvětově nejjednodušší koncepce kontrolního testu pro SIL a WHG šetří čas a náklady
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Anglická verze - 06/2026
Level, pressure, temperature
EN CS 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Jazyk:
English
Verze:
01/06/2026
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Levelflex FMP56, FMP57
Anglická verze - 10/2024
Guided-wave radar
EN CS 01/10/202422/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Jazyk:
English
Verze:
01/10/2024
Velikost souboru:
3.6 MB
Název souboru:
TI01004FEN_2724-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN CS 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Jazyk:
English
Verze:
01/06/2026
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Levelflex FMP56, FMP57
Guided-wave radar
EN CS 01/10/202422/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Jazyk:
English
Verze:
01/10/2024
Velikost souboru:
3.6 MB
Název souboru:
TI01004FEN_2724-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus
Guided-wave radar
EN CS 01/10/202422/02/202312/04/201816/11/201715/12/2016Jazyk:
English
Verze:
01/10/2024
Velikost souboru:
5.4 MB
Název souboru:
BA01055FEN_0924-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Levelflex FMP56, FMP57 HART Pokyny k obsluze
Měření úrovně hladiny sypkých hmot
EN CS 01/10/202421/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Jazyk:
Czech
Verze:
26/02/2014
Velikost souboru:
5.7 MB
Název souboru:
BA01004FCS_1513.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 PROFIBUS PA
Guided-wave radar
EN CS 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Jazyk:
English
Verze:
01/10/2024
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
BA01009FEN_2024-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN CS 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Jazyk:
English
Verze:
28/04/2016
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN CS 30/10/201404/08/2011Jazyk:
English
Verze:
30/10/2014
Velikost souboru:
4.7 MB
Název souboru:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN CS 09/06/201527/04/2012Jazyk:
English
Verze:
09/06/2015
Velikost souboru:
3.5 MB
Název souboru:
GP01015FEN_0215.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Levelflex FMP56, FMP57 PROFIBUS PA
Radar s vedenou vlnou
EN CS 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201712/02/2015Jazyk:
Czech
Verze:
05/04/2022
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
KA01073FCS_1722-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus
Radar s vedenou vlnou
EN CS 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201709/06/2015Jazyk:
Czech
Verze:
05/04/2022
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
KA01110FCS_0622-00.pdf
-