Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Liquipoint FTW33 – vodivostní hladinový limitní spínač

Vodivostní detekce limitní hladiny
Liquipoint FTW33

Vysoce kompaktní senzor pro lícovanou montáž pro kapalná a pastovitá média

FTW33
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
5letá záruka

Navrženo pro důvěru

Naše přístroje z řady Fundamental Selection mají prodlouženou 5letou záruku – jasný důkaz naší důvěry v jejich dlouhodobou spolehlivost a výkon.

V případě reklamace se můžete spolehnout na rychlý proces výměny a minimální administrativní náročnost – poskytneme vám klid v nejdůležitějších chvílích a pomůžeme vám udržet plynulý chod provozu.

Platí záruční podmínky

Prodloužená záruka podléhá specifickým podmínkám. Podrobnosti naleznete v místně platných Obecných obchodních podmínkách (GTC) na příslušné stránce našeho webu.

Souhrn technické specifikace

  • Procesní teplota

    Standard:−20 až 100 °C
    Čištění:−20 až 150 °C po dobu 1 h
    (−4 až 302 °F po dobu 1 h)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    Vakuum až 25 bar
    (vakuum až 362,5 psi)

Oblast použití

Liquipoint FTW33 byl vyvinut a zkonstruován pro potravinářský průmysl a splňuje všechny mezinárodní hygienické požadavky. Tento přístroj se také perfektně hodí pro aplikace ve všech průmyslových odvětvích. Pro použití v pastovitých a lepivých médiích a médiích s velkým nánosem.

Pro použití v potrubích a při skladování, v míchacích a procesních nádobách s míchadlem nebo bez něj. Pro kapaliny s elektrickou vodivostí > 1 μS/cm nebo dielektrickou konstantou > 2. Vyvinut pro potravinářský průmysl. Detekce pěny, která může vzniknout v potravinářském průmyslu.

  • Procesní připojení: závity a hygienická připojení

  • Délka senzoru: čelně lícovaná montáž

  • Teplota: −20 až +100 °C (−4 až +212 °F), CIP/SIP až 150 °C (302 °F) po 1 hodinu

  • Tlak: 0 až 25 bar abs (0 až 362,5 psi abs)

  • Certifikáty o hygienickém provedení

Výhody

  • Je velmi vhodný pro používání v hygienickém průmyslu, a to díky lícované montáži umožňující používání potrubního ježka

  • Bezpečné a spolehlivé měření díky kompenzaci nánosu zajišťující spolehlivé přepínání; IO-Link snižuje náklady a složitost díky snadné konfiguraci a flexibilní integraci do všech systémů průmyslové sběrnice

  • Individuální přizpůsobení pro každé médium není nezbytné

  • Snadná instalace díky kompaktní konstrukci, a to i ve stísněných podmínkách nebo tam, kde je omezen přístup

  • Široká řada procesních připojení pro instalaci v nových a stávajících zařízeních

  • Čistitelnost procesu CIP a SIP je zajištěna – až po krytí IP 69

  • LED indikace pro místní funkční kontrolu

Videa

  • Digitální komunikační technologie IO-Link
    Komunikace IO-Link

    Komunikace IO-Link pomáhá digitalizovat váš závod

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products