Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Accurate level measurement with high temperature & pressure

Measured water level in a boiler drum to increase safety and boiler efficiency

Detect the real level signal even under extreme conditions with guided radar in a boiler drum of the chemical plant. The reliable water level measurement in the boiler drum required high-performance instrumentation to use in high-pressure and temperature conditions.

Level measurement in boiler ©Endress+Hauser

Results

  • Benefits:
    • Reduce cost of maintenance – no moving parts
    • Optimize the process - reliable measurement and operation
    • Precise level measurement
    • Increased the boiler efficiency
    • Increased safety in the boiler application

Challenges

The level measurement in boiler drum poses 3 main application challenges with low conductive medium, high pressure and temperature.

Measuring range: 1000 mm
Probe length: 1200mm

There are 3 different types of measuring technologies being used for this boiler level measurement to achieve SIL3.

The customer has realized that their level measurement with conductive probe for the past 10 years has given huge deviations. Customer who used to trust the float level gauge is actually inaccurate.


Our Solution

Levelflex M FMP45 complete with process display RIA452 is the answer to such critical level control as compared to other technologies (Eg: conductive level probe & float level gauge)

Process Description

Water level measurement in a boiler drum
Application info:
• Low conductive medium
• High temperatures ranging from 270 - 300°C
• High pressure at 50bar

Components

  • Easy installation
    Levelflex M FMP45 can be mounted directly on the existing bypass chamber without any modification

  • Simple commissioning
    Level control can be set in our Process Display RIA452 (LSHH,LSH,LSL)

Kontaktujte nás

Zaujala vás naše nabídka? Chtěli byste si popovídat o svých konkrétních potřebách?

Sdělte nám co nejpodrobněji, jak vám můžeme pomoci. Tímto způsobem se k vám můžeme vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu