Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Micropilot FMR10B - obrázek produktu

Micropilot FMR10B - radarový senzor pro základní aplikace

Jednoduché ovládání měření hladiny kapalin a pevných látek.

FMR10B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
5letá záruka

Navrženo pro důvěru

Naše přístroje z řady Fundamental Selection mají prodlouženou 5letou záruku – jasný důkaz naší důvěry v jejich dlouhodobou spolehlivost a výkon.

V případě reklamace se můžete spolehnout na rychlý proces výměny a minimální administrativní náročnost – poskytneme vám klid v nejdůležitějších chvílích a pomůžeme vám udržet plynulý chod provozu.

Platí záruční podmínky

Prodloužená záruka podléhá specifickým podmínkám. Podrobnosti naleznete v místně platných Obecných obchodních podmínkách (GTC) na příslušné stránce našeho webu.

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    Liquids:+/- 5 mm (0.2")
    Solids:+/- 10 mm (0.39")

  • Procesní teplota

    -40…+60°C
    (-40…+140°F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    -1…3 bar
    (-14.5…43 psi)

  • Max. měřená vzdálenost

    10 m (32.8 ft)

  • Hlavní smáčené díly

    PVDF, PBT/PC

Oblast použití

Micropilot FMR10B poskytuje kontinuální bezkontaktní měření hladiny pomocí technologie 80 GHz. Je ideální pro základní aplikace ve vodárenství a odpadních vodách, ale i pro důlní průmysl, těžbu minerálů a kovů a veřejné služby ve všech průmyslových odvětvích. Průvodci zaručují jednoduchou instalaci a uvedení do provozu. Díky své kompaktní konstrukci je také ideální pro aplikace s omezeným prostorem.

Micropilot FMR10B je radarové zařízení pro měření ve volném prostoru s dosahem až 10 m pro základní aplikace v kapalinách a pevných látkách. Je vhodný pro měření výšky hladiny v širokém spektru aplikací:

  • Otevřené nádrže

  • Monitorování řek

  • Skladovací nádrže

  • Sila

  • Zásoby

Výhody

  • Rychlé a snadné uvedení do provozu díky řízeným sekvencím nastavení (průvodci).

  • Připojení Bluetooth umožňuje snadný, spolehlivý a šifrovaný bezdrátový vzdálený přístup.

  • Identifikace zařízení během připojení Bluetooth díky funkci „It's me“ (blikání LED) a indikace stavu pomocí LED.

  • Jednoduchý výběr zařízení díky přehledné segmentaci a snadné konfiguraci.

Videa

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Předchůdce