Jednoduché a efektivní měření hladiny v otevřených kanálech
Radarová měřicí řešení pro aplikace v otevřených kanálech
Nové kompaktní 80GHz radarové senzory Micropilot FMR10B, FRM20B, FMR30B nabízejí vysoce přesná a spolehlivá měření nezávislá na podmínkách instalace a vnějších vlivech. Nová zařízení jsou dodávána spolu se specializovaným příslušenstvím pro konkrétní podmínky volných kanálů. Měření průtoku i výšky hladiny lze snadno ovládat přes Bluetooth díky vzdálenému přístupu, a to pomocí jakéhokoli mobilního zařízení, například chytrého telefonu nebo tabletu.
Vaše výhody
Kompaktní konstrukce, individuální příslušenství a dálkové uvedení do provozu umožňují instalaci i na náročných místech.
Bezpečný provoz bez ohledu na okolní vlivy a žádné přerušení signálu díky trubce s ochranou proti zaplavení a krytu proti povětrnostním vlivům.
Integrované měření průtoku znamená úsporu úsilí i nákladů na další zařízení.
Technologie Heartbeat umožňuje ověřování a diagnostiku během provozu bez nutnosti vyjmutí zařízení. Certifikované, ověřitelné a zdokumentované v souladu s normou ISO 9001.
Řízené sekvence nastavení (tzv. „průvodci“) zjednodušují uvedení do provozu, zkušební testy a ověřování.
Vaše výzva
Různorodé požadavky na průtok v otevřeném kanále vyžadují spolehlivé měření, které je úspěšné i v měnících se povětrnostních podmínkách. Slunce, vítr, déšť nebo dokonce sníh mohou vést ke kondenzaci na materiálech a představovat výzvu pro přesnost, odraz a signál měřicího zařízení. V závislosti na povětrnostních podmínkách může také dojít k zaplavení. Kromě toho jsou místa instalace v otevřených kanálech těžko přístupná - proto často najdete měřicí místa v těsných kanálech.
Naše řešení
Čím jednodušší, tím lepší: Micropilot FMR10B, FRM20B, FMR30B pokryje téměř každý individuální požadavek a každou instalační situaci, bez ohledu na to, jak omezený je prostor. Například přizpůsobitelné montážní držáky nebo konzoly pomáhají instalovat zařízení, pokud není k dispozici žádná infrastruktura. Integrovaný výpočet průtoku navíc nabízí výpočet průtoku přímo v zařízení - díky tomu je ještě více nezávislé na jakýchkoli vlivech.
Chcete se dozvědět více?
Přečtěte si celý článek o tom, že spolehlivé měření hladiny v otevřených kanálech musí být účinné a nezávislé. Podpořeno jednoduchou a rychlou obsluhou a výměnou.