Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Micropilot FMR20B - obrázek produktu

Micropilot FMR20B - radarový senzor pro základní aplikace

Jednoduché a efektivní měření hladiny kapalin a pevných látek.

FMR20B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    Liquids: +/- 2 mm (0.08")
    Solids: +/- 4 mm (0.16")

  • Procesní teplota

    -40…+80°C
    (-40…+176°F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    -1…3 bar
    (-14,5…43 psi)

  • Max. měřená vzdálenost

    30m (98.4 ft)

  • Hlavní smáčené díly

    PVDF, PBT/PC

Oblast použití

Micropilot FMR20B nabízí kontinuální bezkontaktní měření hladiny pomocí technologie 80 GHz. Průvodci umožňují snadnou instalaci, uvedení do provozu a obsluhu. Efektivitu díky zkrácení prostojů lze realizovat díky ověření procesu na vyžádání a diagnostice zařízení díky technologii Heartbeat. Kompaktní konstrukce přístroje umožňuje použití i v úzkých instalačních podmínkách.

Micropilot FMR20B je radarové zařízení pro bezkontaktní měření s rozsahem až 30 m. Je určené pro měření kapalin a sypkých materiálů v odvětvích, jako jsou vodohospodářství, těžba, průmysl nerostů a kovů, potravinářství a nápojový průmysl, a také pro pomocné aplikace napříč všemi průmyslovými sektory:

  • Otevřené nádrže

  • Monitorování řek

  • Správa kanalizace

  • Čerpací stanice

  • Otevřený kanálový tok

  • IBC a skladovací nádrže

  • Sila

  • Zásoby

  • Pneumatická doprava

Výhody

  • Rychlé uvedení do provozu a obsluha díky vedenému nastavení s průvodci.

  • Připojení Bluetooth umožňuje snadný, spolehlivý a šifrovaný bezdrátový vzdálený přístup.

  • Identifikace zařízení během připojení Bluetooth díky funkci „It's me“ (blikání LED) a indikace stavu pomocí LED.

  • Jednoduchý výběr zařízení díky přehledné segmentaci a snadné konfiguraci.

  • Technologie Heartbeat umožňuje ověření a diagnostiku na vyžádání prostřednictvím průvodce bez přerušení procesu.

Videa

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Předchůdce