Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Objemový průtok (standard): ±0,5 % hodnoty ±1 mm/s (0,04 in/s)
Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % hodnoty ±2 mm/s (0,08 in/s) -
Měřicí rozsah
4 dm³/min až 9 600 m³/h (1 až 44 000 gal/min)
-
Teplotní rozsah média
−10 až +110 °C (+14 až +230 °F)
-
Max. procesní tlak
PN 40, třída 150, 20K
-
Materiály smáčených částí
Výstelka: PTFE
Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal
Oblast použití
Osvědčený snímač pro ekonomické měření vodivých kapalin, Promag E slouží různým základním aplikacím v chemickém a zpracovatelském průmyslu. Jeho ultrakompaktní převodník zajišťuje plný výkon na nejmenší možné ploše a umožňuje bezproblémovou integraci do systému, čímž se Promag E 100 stane preferovanou volbou pro stavitele skládek, výrobce zařízení a systémové integrátory. Technologie Heartbeat umožňuje vždy dodržování bezpečnosti a procesů.
Princip obousměrného měření je prakticky nezávislé na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě
Je vhodný pro základní aplikace v chemickém a zpracovatelském průmyslu.
Vlastnosti zařízení
Jmenovitý průměr: max. DN 600 (24")
Ex schválení pro zónu 2
Výstelka měřicí trubky je z PTFE
Robustní ultrakompaktní těleso převodníku
K dispozici je místní display
Výhody
Cenově výhodný senzor – ideální řešení pro plnění základních úkolů
Energeticky úsporné měření průtoku – díky průřezové konstrukci nedochází ke ztrátám tlaku
Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na minimálním prostoru
Místní ovládání, které vám ušetří čas. Není potřeba žádný další software ani hardware – integrovaný webový server
Integrovaná verifikace – Heartbeat Technology
-
Bezúdržbový - žádné pohyblivé části
Videa
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Proline Promag E
Česká verze - 03/2026
Magneticko-indukční senzor
EN CS 02/03/202601/10/2017Jazyk:
Czech
Verze:
02/03/2026
Velikost souboru:
677.4 KB
Název souboru:
KA01307DCS_0226-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag E 100 HART Operating Instructions
Anglická verze - 10/2017
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/10/201702/06/2014Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
4.6 MB
Název souboru:
BA01305DEN_0217.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline Promag E 100 Technical Information
Electromagnetic flowmeter
The economical flowmeter with an ultra-compact transmitterEN CS 01/10/201701/12/201502/06/2014Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
4.7 MB
Název souboru:
TI01159DEN_0317.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag E 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/10/201702/06/2014Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
4.3 MB
Název souboru:
BA01307DEN_0217.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag E 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/10/201702/06/2014Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
2.9 MB
Název souboru:
BA01306DEN_0217.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag E 100 PROFINET Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/10/201701/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
4.3 MB
Název souboru:
BA01423DEN_0217.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag E 100 EtherNet/IP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/10/201702/06/2014Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
4.4 MB
Název souboru:
BA01308DEN_0217.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag E 100 HART Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/10/201702/06/2014Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
4.6 MB
Název souboru:
BA01305DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN CS 23/12/2015Jazyk:
English
Verze:
23/12/2015
Velikost souboru:
815 KB
Název souboru:
GP01040DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN CS 23/12/2015Jazyk:
English
Verze:
23/12/2015
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
GP01041DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 100 PROFINET Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/12/2015
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
GP01042DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 100 HART Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/12/2015
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
GP01038DEN_0115.pdf
-